HITRONIC® POF 多模带缓冲层光纤

带有 PE 护套采用双芯设计的塑料光纤

HITRONIC® POF DUPLEX PE,具有 PE 缓冲管的 POF 双芯缓冲电缆,J-V2Y 2x1P980/1000

用于直接组装连接器

无卤 轻量

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
28000002
HITRONIC® POF DUPLEX PE 980/1000 POF 2 2.2 7.6

优势

  • 传输长度 最多可达70米
  • 适合装配直线连接器
  • 操作简便
  • 不串音
  • 铜丝编织屏蔽抗电磁干扰

应用范围

  • 用于工业领域的光学信号传输
  • 专用于控制柜内的固定安装,可安装在具有轻微机械应力的电缆桥架或管道内
  • 轻度机械应力
  • 通过白点识别

产品特性

  • 无卤
  • 重量轻
  • 高柔性

产品结构

  • 聚合物光纤 (POF)
  • 双芯电缆
  • PE 芯线护套
  • 不带外护套
  • 颜色:黑色

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000034
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 电缆

尺寸

  • 双芯电缆2x2.2mm

芯线标识

  • 黑色/黑色带白点

光纤类型

  • POF - P980/1000

标准名称

  • J-V2Y

光纤类型

  • 芯线材料: PMMA
  • 涂层材料: 含氟聚合物

允许弯曲半径

  • ≥ 10 x 外径

允许张力

  • 固定安装: 10 N
  • 短期: 30 N

温度范围

  • 运行: -55°C 至 +85°C
  • 安装:-10°C 至 +50°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。