HITRONIC® POF 多模电缆

带有聚氨酯护套采用双模电缆设计的塑料光纤,适合固定或移动应用

具有 PE 双芯缓冲电缆的 HITRONIC® POF DUPLEX PE 电缆,PUR 外护套,非金属应力缓释,电缆颜色为橙色;J-V2Y(ZN)11Y 2P980/1000

用于直接组装连接器

耐油性 轻量 耐高温 无卤

EtherNetIP

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR
28020002
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR 980/1000 POF 2 5.5 27
HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR
28030002
HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR 980/1000 POF 2 8 57
HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR,用于动力拖链
28320002
HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR 980/1000 POF 2 6 30

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: Fibre optic cable

尺寸

  • Buffered fibre: 2.2 mm
  • 电缆:见表格

芯线标识

  • 黑色,橙色

光纤类型

  • 2x
  • POF - P980/1000

标准名称

  • J-V2Y(ZN)11Y

光纤类型

  • 芯线材料: PMMA
  • 涂层材料: 含氟聚合物

允许弯曲半径

  • ≥ 10 x 外径

允许张力

  • 固定安装:100 N (PE-PUR),
    130 N (重型 PE-PUR)
  • 短期: 400 N

温度范围

  • 运行温度: -40°C 至 +7 °C
    (FD: -20°C 至 +70°C)
  • 安装:-10°C 至 +50°C

优势

  • 光学数据传输距离最高至70m
  • 操作简便
  • 不受外部磁场干扰
  • 无接地问题
  • 适合装配直线连接器

应用范围

  • 在工业应用中的光信号的传输
  • FD 电缆类型:
    用于移动场合 (动力拖链)

产品特性

  • 外护套阻燃无卤
  • 耐磨损、耐油、耐微生物并抗水解
  • 绝缘不黏连
  • FD 电缆类型:
    5,000,000 弯曲循环

产品结构

  • 聚合物光纤 (POF)
  • PE 芯线护套
  • 光纤颜色编码: 黑、橙
  • 用作应力缓释的芳纶纱线
  • 聚氨酯护套(PUR),橙色(RAL 2003)