NAYY-J, NAYY-O

固定敷设的 PVC 直埋电缆,带铝导体

NAYY-J,VDE,PVC 动力电缆,符合 HD603 / VDE 0276-603,具有铝导体的电缆,用于直埋,楼宇安装和固定安装

  • CPR:产品具体规格可通过链接 www.lappkabel.de/cpr 查询
  • With aluminium conductor

适用于户外使用

CE VDE

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 铜重 kg/km 用铝量 kg/km 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
NAYY-O
3036547
1 x 70rm 203 203 18.0 410
3036548
1 x 95rm 276 276 20.0 570
3036549
1 x 120rm 348 348 21.0 620
3036550
1 x 150rm 435 435 23.0 735
3036551
1 x 185rm 536 536 25.0 845
3036552
1 x 240rm 696 696 28.0 1100
1552022
1 x 300rm 870 870 30.0 1379
NAYY-J
1552010
4 x 35re 406 406 29 1170
1552011
4 x 50se 580 580 30 1305
1552012
4 x 70se 812 812 35 1730
1552013
4 x 95se 1102 1102 39 2205
1552014
4 x 120se 1392 1392 42 2655
1552015
4 x 150se 1740 1740 46 3150
1552016
4 x 185se 2146 2146 51 3925
1552017
4 x 240se 2784 2784 60 4880

应用范围

  • 应用于以下环境,固定敷设的动力和控制电缆
  • 用于室内和室外
  • 符合VDE 标准 HD 603/VDE 0276-603 - 第 3 部分-G(第 4 点)有关PVC电缆直埋无需额外的、适当的地下保护时:正常最小安装深度 0.6 m,但马路下至少0.8 m
  • 混凝土中使用时 电缆可以运用于电缆最高工作温度 +70 °C(符合 VDE 标准 HD 603/VDE 0276-603 - 第 3-G 部分(第 4 点)混凝土中使用时

产品特性

  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • 安装期间铝导体最大拉伸应力是30 N/mm²,符合HD 603/VDE 0276-603: 第 1 部分附录A.4.12和第3-G部分第 4点
  • 额定电流符合 HD 603/VDE 0276-603,第 3-G 部分,表 14(在 +20 °C 地面温度时埋设,符合 HD 603/VDE 0276-603,第 3-G,第 5 点)用于地下布线和表 15(空气温度 +30 °C时,符合 HD 603/VDE 0276-603,第 3-G 部分,第 5 点)当用于室外;但必须考虑因安装于建筑物内或建筑物上而产生的载流量修正及下降系数,根据VDE 0298-4 和 VDE 0298-4(同样参考目录附录 T12)

技术认证

  • HD 603/VDE 0276-603

产品结构

  • 铝导体
  • 缩写"re", "se":r = 圆形导体结构;s = 扇形导体结构;e = 单芯导体;
  • 芯线绝缘:PVC
  • 绞合芯线周围有填充混合物
  • 外护套:PVC

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 类型描述:低电压动力线电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000057
  • ETIM 6.0 类别描述:强电流电缆

芯线标识

  • 符合 VDE 0293-308(详见附表 T9)

导体绞合

  • 单芯或多芯电缆

最小弯曲半径

  • 固定安装:12 × 电缆外径

额定电压

  • U0/U:0.6 / 1.0 kV

测试电压

  • 4000 V

接地保护芯线

  • J = 带黄绿接地保护
  • O = 不带接地保护

温度范围

  • 安装温度:-5°C 至 +50°C
  • 固定安装:-30°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 铜价基准: 不包含铜。 请参阅目录附件 T17,查看铜相关附加税的定义和计算。
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。