NYY-J, NYY-O

不同应用场合的固定直埋 PVC 电缆

NYY-J,NYY-O,VDE,PVC 强电流电缆,符合 HD 603 / VDE 0276-603,直埋和楼宇安装,固定安装,用于各种应用

  • CPR:产品具体规格可通过链接 www.lappkabel.de/cpr 查询
  • 不同应用场合的直埋标准接地线
  • 0,6/1,0 kV 替代PVC绝缘电缆NYM

适用于户外使用

CE VDE Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
NYY-J
1550030
1 x 25rm 13 240 380
1550038
1 x 35rm 14 336 447
1550032
1 x 50rm 15 480 650
1550033
1 x 70rm 17 672 864
1550035 1 x 120rm 21.0 1152 1400
1550037 1 x 185rm 25 1776 2080
15500013
3 x 1,5re 12 43 223
15500023
4 x 1,5re 13 58 256
15500033
5 x 1,5re 14 72 293
1550004
7 x 1,5re 15 101 360
1550005
10 x 1,5re 18 144 520
1550006
12 x 1,5re 19 173 560
1550084
14 x 1,5re 20 202 620
1550007
16 x 1,5re 21 230 680
1550008
19 x 1,5re 22 274 760
1550009
24 x 1,5re 24 346 900
1550086
30 x 1,5re 26 432 1100
15500103
3 x 2,5re 13 72 272
15500113
4 x 2,5re 14 96 316
15500123
5 x 2,5re 15 120 323
1550013
7 x 2,5re 16 168 450
1550090
10 x 2,5re 20 240 630
1550091
12 x 2,5re 20 288 680
1550092
14 x 2,5re 21 336 790
1550094
19 x 2,5re 23 456 990
1550096
24 x 2,5re 26 576 1300
1550097
30 x 2,5re 28 720 1400
15500583
3 x 4re 15 115 373
15500203
4 x 4re 16 154 439
15500263
5 x 4re 17 192 510
15500593
3 x 6re 16 173 466
15500213
4 x 6re 17 230 547
15500273
5 x 6re 19 288 640
15500603
3 x 10re 18 288 629
15500223
4 x 10re 19 384 743
15500823
5 x 10re 21 480 899
15500613
3 x 16re 20 461 850
15500233
4 x 16re 22 614 1039
15500833
5 x 16re 23 768 1240
15500713
3 x 25rm/16re 25 874 1595
15500243
4 x 25rm 27 960 1620
15500153
3 x 35sm/16re 27 1162 1718
15500753
4 x 35sm 27 1344 1916
15500163
3 x 50sm/25rm 31 1680 2383
15500253
4 x 50sm 31 1920 2639
15500173
3 x 70sm/35sm 33 2352 3196
15500763
4 x 70sm 35 2688 3576
15500183
3 x 95sm/50sm 38 3216 4271
15500773
4 x 95sm 40 3648 4746
15500723
3 x 120sm/70sm 41 4128 5281
15500783
4 x 120sm 43 4608 5813
15500733
3 x 150sm/70sm 46 4992 6408
15500793
4 x 150sm 48 5760 7263
15500743
3 x 185sm/95sm 50 6240 7909
15500803
4 x 185sm 53 7104 8905
15500193
3 x 240sm/120sm 57 8064 10162
15500813
4 x 240sm 60 9216 11430
NYY-O
1550205
1 x 10re 10 96 176
1550206
1 x 16re 11 154 239
1550207
1 x 25rm 13 240 380
1550208
1 x 35rm 14 336 447
1550209
1 x 50rm 15 480 650
1550210
1 x 70rm 17 672 864
1550211
1 x 95rm 19 912 1132
1550212
1 x 120rm 21 1152 1405
1550213
1 x 150rm 22 1440 1710
1550214
1 x 185rm 25 1776 2080
1550215
1 x 240rm 27 2304 2669
1550216
1 x 300rm 30 2880 3305
1550218
1 x 500rm 39 4800 5400
15502003
2 x 1,5re 11 29 210
15502193
2 x 2,5re 12 48 250
15502203
2 x 4re 14 77 360
15502213
2 x 6re 15 115 400
15502223
2 x 10re 17 192 500
15502533
4 x 16re 22 614 1039
15502543
4 x 25rm 27 960 1620
15502563
4 x 50sm 31 1920 2639
15502573
4 x 70sm 35 2688 3576
15502583
4 x 95sm 40 3648 4746

应用范围

  • 应用于以下环境,固定敷设的动力和控制电缆
  • 用于室内和室外
  • 符合VDE 标准 HD 603/VDE 0276-603 - 第 3 部分-G(第 4 点)有关PVC电缆直埋无需额外的、适当的地下保护时:正常最小安装深度 0.6 m,但马路下至少0.8 m
  • 混凝土中使用时 电缆可以运用于电缆最高工作温度 +70 °C(符合 VDE 标准 HD 603/VDE 0276-603 - 第 3-G 部分(第 4 点)混凝土中使用时

产品特性

  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • 额定电流符合 HD 603/VDE 0276-603,第 3-G 部分,表 14(在 +20 °C 地面温度时埋设,符合 HD 603/VDE 0276-603,第 3-G,第 5 点)用于地下布线和表 15(空气温度 +30 °C时,符合 HD 603/VDE 0276-603,第 3-G 部分,第 5 点)当用于室外;但必须考虑因安装于建筑物内或建筑物上而产生的载流量修正及下降系数,根据VDE 0298-4 和 VDE 0298-4(同样参考目录附录 T12)

技术认证

  • HD 603/VDE 0276-603 (适用于单芯线至5芯线)
  • HD 627/VDE 0276-627 (7芯以上)

产品结构

  • 裸铜丝导体
  • 缩写"re", "rm", "se", "sm":r = 圆形导体;s = 扇形导体;e = 单根实心导体;m = 多股绞合导体;
  • 芯线绝缘:PVC
  • 绞合芯线周围有填充混合物
  • 外护套:PVC

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 类型描述:低电压动力线电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000057
  • ETIM 6.0 类别描述:强电流电缆

芯线标识

  • ≤ 5 芯:符合 VDE 0293-308 标准(附录 T9)
  • 6 芯及以上:黑色芯线白色数字编号

导体绞合

  • 单芯或多芯电缆

最小弯曲半径

  • 单芯线:15 × 外径
  • 多芯:12 × 电缆外径

额定电压

  • U0/U:0.6 / 1.0 kV

测试电压

  • 4000 V

接地保护芯线

  • J = 带黄绿接地保护
  • O = 不带接地保护

温度范围

  • 安装温度:-5°C 至 +50°C
  • 固定安装:-40°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 铜价基准: 不包含铜。 请参阅目录附件 T17,查看铜相关附加税的定义和计算。
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。