ÖLFLEX® STATIC CY black

用于固定敷设,紧密型屏蔽,双重 PVC 绝缘单芯导体

ÖLFLEX® STATIC CY BLACK - 屏蔽型,双层绝缘 PVC 单芯线,0.6/1kV,用于 EMC 敏感环境中的各种应用

  • NYY单芯线的替代产品,整体编织,用作EMC屏蔽
  • EMC抗电磁干扰
  • 停产产品 - 将被 ÖLFLEX®CHAIN 809 SC CY 取代

适用于户外使用 耐寒 耐油性 干扰信号 耐UV

CE EAC Fire

物料编号 导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
4600023
16 10.3 177 275
4600024
25 12.7 267 396
4600025
35 14.3 384 542
4600026
50 16.9 537 752
4600027
70 18.7 763 1004
4600028
95 21.7 1012 1368
4600029
120 24.7 1264 1719

优势

  • 节约成本,双重绝缘/护套单芯线电缆,用于室内或室外的固定、无保护安装,偶尔移动时,最小弯曲半径为 12.5 x 电缆外径
  • 高密度屏蔽,提供优越的防 EMC 性能
  • 自由安装时无需额外防护,
    如密封电缆套管或防护软管

应用范围

  • 尤其适用于电气设备和电子装置的对外连接和内部布线的供电线路
  • 用于低机械应力下的干燥和潮湿的室内
  • 可用在室内作为光伏行业逆变器的连接电缆
  • 仅在指定使用温度范围内,才可用于户外

产品特性

  • 阻燃符合 IEC 60332-1-2
  • 抗紫外线和耐候性,符合ISO 4892-2
  • 耐油性符合DIN EN 50290-2-22 (TM54)标准

产品结构

  • 多股细裸铜丝束合软结构导体
  • 芯线绝缘:PVC
  • 无纺布绕包/塑料薄膜
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • 外护套:PVC

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 类型描述:低电压动力线电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000057
  • ETIM 6.0 类别描述:强电流电缆

导体绞合

  • 符合 VDE 0295 5 类/IEC 60228 5 类标准的细绞

最小弯曲半径

  • 固定安装:6 x 外径
  • 偶尔移动:12.5 × 电缆外径

额定电压

  • U0/U: 600/1000 V

测试电压

  • 芯线/屏蔽:2000V

温度范围

  • 固定安装:-40°C 至 +80°C
  • 偶尔移动: -30°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装规格:≤ 30 kg 卷装,其余盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。