NHXMH

无卤,用于石膏、砖头,混凝土,人口和设备密度集中的场合。

NHXMH,无卤素安装说明,改善防火性,敷设至灰泥上方、内部及下方、墙砖及固结混凝土内,+70 °C

  • CPR:产品具体规格可通过链接 www.lappkabel.de/cpr 查询
  • PVC 安装电缆 NYM 的无卤替代品

阻燃性 无卤

CE EAC Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
16020003
3 G 1,5 8.5 43 120
16020013
4 G 1,5 9.3 58 145
16020023
5 G 1,5 10 72 170
1602003
7 G 1,5 10.8 101 210
16020103
3 G 2,5 9.4 72 160
16020123
5 G 2,5 11 120 230

应用范围

  • 可敷设于灰泥混凝土的上层、中层和下层
  • 可用于砌砖和混凝土内,不可直接埋设在振动或压制混凝土内。
  • 用于干燥或潮湿的室内
  • 用于人员或贵重物品密集的楼宇或工业建筑

产品特性

  • 由于使用了无卤材料,所以在火灾时
    能大大减少有毒二噁英和呋喃的形成
  • 防止燃烧过程中产生的酸性烟雾对建筑物和设备造成重大损失
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • 不延燃性能符合 IEC 60332-3-24

技术认证

  • VDE 0250 第 214 部分

产品结构

  • 裸铜丝导体
  • 芯线绝缘:聚乙烯(PE)
  • 绞合芯线周围有填充混合物
  • 无卤聚合物外护套

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 5.0 类型描述:室内布线电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000043
  • ETIM 6.0 类别描述:室内布线电缆

芯线标识

  • ≤ 5 芯:符合 VDE 0293-308 标准(附录 T9)
  • 6 芯及以上:黑色芯线白色数字编号

导体绞合

  • 单芯或多芯电缆

最小弯曲半径

  • 固定安装: 4 x 外径

额定电压

  • U0/U: 300/500 V

测试电压

  • 2000 V

接地保护芯线

  • G = 含 黄绿接地保护芯线
  • X = 不含黄绿接地保护芯线

温度范围

  • 最大导体温度:+70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。