NYM-J

用于石膏,制砖和不动产混凝土的标准电缆

NYM-J, VDE, PVC house wiring cable, or installation on or under the plaster, in masonry and concrete

  • CPR:产品具体规格可通过链接 www.lappkabel.de/cpr 查询
  • 石膏和制砖用标准电缆

CE VDE EAC Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
1600008
1 G 2,5 6 24 60
1600009
1 G 4 6.7 38 85
1600010
1 G 6 7.2 58 105
1600011
1 G 10 8.6 96 160
1600012
1 G 16 9.6 154 220
16000003
3 G 1,5 8.4 43 120
16000013
4 G 1,5 9.2 58 150
16000023
5 G 1,5 9.9 72 175
1600003
7 G 1,5 11.6 101 235
16000213
3 G 2,5 9.6 72 170
16000053
4 G 2,5 10.6 96 210
16000063
5 G 2,5 11.5 120 290
1600071
7 G 2,5 13.7 168 380
16010223
3 G 4 11.3 115 250
16000313
4 G 4 12.7 154 315
16000513
5 G 4 14 192 370
16010233
3 G 6 12.8 173 335
16000323
4 G 6 13.8 230 410
16000523
5 G 6 15.5 288 500
16000333
4 G 10 18 384 680
16000533
5 G 10 19.5 480 810
16000543
5 G 16 23 768 1200
16000353
4 G 25 26 960 1500
16000553
5 G 25 28 1200 1800

应用范围

  • 可敷设于灰泥混凝土的上层、中层和下层
  • 可用于砌砖和混凝土内,不可直接埋设在振动或压制混凝土内。
  • 用于干燥或潮湿的室内
  • 在有防阳光直射功能的前提下可适用于户外安装

产品特性

  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2

技术认证

  • VDE 0250,第 204 部分

产品结构

  • 裸铜丝导体
  • 芯线绝缘:PVC
  • 绞合芯线周围有填充混合物
  • 外护套:PVC

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 5.0 类型描述:室内布线电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000043
  • ETIM 6.0 类别描述:室内布线电缆

芯线标识

  • ≤ 5 芯:符合 VDE 0293-308 标准(附录 T9)
  • 6 芯及以上:黑色芯线白色数字编号

导体绞合

  • 单芯或多芯电缆
  • ≥ 16 mm²:多线束

最小弯曲半径

  • 固定安装: 4 x 外径

额定电压

  • U0/U: 300/500 V

测试电压

  • 2000 V

接地保护芯线

  • J = 带黄绿接地保护
  • O = 不带接地保护

温度范围

  • 安装温度:+5°C 至 +60°C
  • 固定安装:-40°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。