LiYCY

屏蔽,PVC 单芯线

LiYCY,屏蔽型 PVC 单芯线,符合 VDE 0812 标准,用于开关柜和 EMC 敏感环境

干扰信号

CE EAC Fire

物料编号 导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
4530101
0.14 2.8 7 13
4530102
0.25 3.3 9 18
4530103
0.5 3.6 15 20
4530104
0.75 3.9 18 31
4530105
1 4.7 25 35.9
4530106
1.5 5.1 30 39
4530107
2.5 6 35 55.3

优势

  • 防止对其他元件产生电磁干扰

应用范围

  • 测量仪器,开关柜,电气元件,发射器和接收器中的布线
  • 用于EMC敏感环境

产品特性

  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • 在物料编号表中显示的外径是最大数值

技术认证

  • 符合 VDE 0812

产品结构

  • 镀锡铜丝绞合线
  • 芯线绝缘:PVC
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • 外护套:PVC,透明

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 类型描述:单芯线电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000993
  • ETIM 6.0 类别描述:芯线电缆

峰值工作电压

  • 350 V (非动力应用)

测试电压

  • 800 V

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +70°C
  • 固定安装: -30°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装规格:卷装
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。