LiY 带双色螺旋绝缘

适用于控制柜和电信装置的双色绞合单芯线

LIY,控制电缆,PVC,用于通信设备和电子组件的绞合架空电缆,双色螺旋绝缘,阻燃,最高+70°C

  • PVC 控制单芯线
  • 节约成本
  • 双色螺旋 PVC

CE Fire

物料编号 芯线颜色 导体标称截面 mm² 外径 [mm] 米 / 卷 铜重 kg/km
4502232S
蓝色 / 黑色 0.25 1.5 250 2.4
4502262S
蓝色 / 白色 0.25 1.5 250 2.4
4502282S
棕色 / 绿色 0.25 1.5 250 2.4
4502292S
棕色 / 白色 0.25 1.5 250 2.4
4502302S 黄色 / 黑色 0.25 1.5 250 2.4
4502312S 黄色/红色 0.25 1.5 250 2.4
4502342S
绿色/白色 0.25 1.5 250 2.4
4502372S 紫罗兰色/白色 0.25 1.5 250 2.4
4502392S
橙/白 0.25 1.5 250 2.4
4502402S 红色/黑色 0.25 1.5 250 2.4
4502432S 白色/黑色 0.25 1.5 250 2.4
4502442S
白色/蓝色 0.25 1.5 250 2.4
4502462S
白色/红色 0.25 1.5 250 2.4

应用范围

  • 适用于电信装置和设备内电子元件的多股绞合单芯线

产品特性

  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • 线轴:d1 = 18 mm;d2 = 150 mm;b = 85 mm

技术认证

  • 符合 VDE 0812

产品结构

  • 绞合铜导体
  • 芯线绝缘:PVC,型号YI 2/TI2,符合VDE 0207-4
  • 以彩色条纹作为标记

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 类型描述:单芯线电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000993
  • ETIM 6.0 类别描述:芯线电缆

峰值工作电压

  • 900 V(0.25 mm²)

导体绞合

  • 0.25 mm²:≥ 14 股(每股直径为 0.15 mm)

额定电压

  • 工作电压 < 50 VAC
  • UPP - 峰值电压:≤ 250 V

测试电压

  • 2500 V(0.25 mm²)

温度范围

  • 固定安装:-30°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。