LiY

适用于电信装置和电子元件的多股绞合单芯线

LIY,控制电缆,PVC,用于通信设备和电子组件的绞合架空电缆,阻燃,最高 +70 °C

  • PVC 控制单芯线
  • 节约成本

CE Fire

物料编号 芯线颜色 导体标称截面 mm² 外径 [mm] 米 / 卷 铜重 kg/km
4125000S
绿色/黄色 0.14 1.1 500 1.35
4125001S
黑色 0.14 1.1 500 1.35
4125002S
蓝色 0.14 1.1 500 1.35
4125014S 深蓝色 0.14 1.1 500 1.35
4125003S
棕色 0.14 1.1 500 1.35
4125005S
黄色 0.14 1.1 500 1.35
4125006S
绿色 0.14 1.1 500 1.35
4125007S
紫色 0.14 1.1 500 1.35
4125008S
粉红 0.14 1.1 500 1.35
4125009S
橙色 0.14 1.1 500 1.35
4125104S
红色 0.14 1.1 500 1.35
4125105S
白色 0.14 1.1 500 1.35
4125106S
灰色 0.14 1.1 500 1.35
4126000S
绿色/黄色 0.25 1.3 250 2.4
4126001S
黑色 0.25 1.3 250 2.4
4126002S
蓝色 0.25 1.3 250 2.4
4126014S
深蓝色 0.25 1.3 250 2.4
4126003S
棕色 0.25 1.3 250 2.4
4126004S 米黄色 0.25 1.3 250 2.4
4126005S
黄色 0.25 1.3 250 2.4
4126006S
绿色 0.25 1.3 250 2.4
4126007S
紫色 0.25 1.3 250 2.4
4126008S
粉红 0.25 1.3 250 2.4
4126009S
橙色 0.25 1.3 250 2.4
4126010S 透明 0.25 1.3 250 2.4
4126104S
红色 0.25 1.3 250 2.4
4126105S
白色 0.25 1.3 250 2.4
4126106S
灰色 0.25 1.3 250 2.4

应用范围

  • 适用于电信装置和设备内电子元件的多股绞合单芯线

产品特性

  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • 线轴:d1 = 18 mm;d2 = 150 mm;b = 85 mm

技术认证

  • 符合 VDE 0812

产品结构

  • 绞合铜导体
  • 芯线绝缘:PVC,型号YI 2/TI2,符合VDE 0207-4

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 类型描述:单芯线电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000993
  • ETIM 6.0 类别描述:芯线电缆

峰值工作电压

  • 500 V (0.14 mm²)
  • 900 V(0.25 mm²)

导体绞合

  • 0.14 mm²:≥ 18 股绞合(每股直径 0.10 mm Ø)
  • 0.25 mm²:≥ 14 股(每股直径为 0.15 mm)

额定电压

  • 工作电压 < 50 VAC
  • UPP - 峰值电压:≤ 250 V

测试电压

  • 1200 V(0.14 mm²)
  • 2500 V(0.25 mm²)

温度范围

  • 固定安装:-30°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。