ÖLFLEX® CRANE CF

耐候性橡胶扁平电缆,带铜丝屏蔽

ÖLFLEX® CRANE CF - 扁平电缆,用于室外使用和起重机应用/输送技术。屏蔽型动力和控制橡胶电缆,U0/U:300/500V

  • 用于室外电缆拖拽应用
  • EMC抗电磁干扰

适用于户外使用 耐寒 耐油性 干扰信号 耐UV

CE EAC Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外尺寸 宽 x 高 mm 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
ÖLFLEX® CRANE CF
0041075
4.0 G 1.5 18.5 x 6.5 79 220
0041076
8.0 G 1.5 36 x 7.5 155 470
0041077
12.0 G 1.5 54.5 x 8.5 238 745
0041078
4.0 G 2.5 22.5 x 7.5 141 320
0041079
12.0 G 2.5 69.5 x 9.5 499 1180
0041080
4.0 G 4.0 29 x 10.5 219 505
0041081
4.0 G 6.0 31 x 10.5 302 605
0041082
4.0 G 10.0 36 x 11.5 472 840
0041083
4.0 G 16.0 41.5 x 13.5 687 1180
0041084
4.0 G 25.0 47 x 15 1114 1605
0041085
4.0 G 35.0 55 x 17 1482 2520
0041086
4.0 G 50.0 66 x 20.5 2238 3000

优势

  • 具有耐候性,适合恶劣环境下使用
  • 扁平电缆所需空间比圆电缆小
  • 弯曲半径更小
  • 铜丝编织屏蔽,抗电磁干扰

应用范围

  • 适用于建筑工地及船厂起重设备的固定及移动安装
  • 污水处理厂,钢厂和高架仓库
  • ÖLFLEX®CRANE和ÖLFLEX®LIFT电缆的应用类型请参见附录选择表A3
  • 适用于升降机,悬挂长度最大为 50 m

产品特性

  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2

技术认证

  • 基于 VDE 0250-809 (NGFLGÖU)

产品结构

  • 导体:细股裸铜
  • 芯线绝缘:橡胶
  • 通过以下结构隔离各屏蔽芯线:
    - 塑料膜缠绕
    - 镀锡铜丝编织
    - 塑料薄膜绕包
  • 特种橡胶混合物制成的外护套

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM 5.0 类型描述:扁平电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000825
  • ETIM 6.0 类别描述:扁平电缆

芯线标识

  • ≤ 5 芯:符合 VDE 0293-308 标准(附录 T9)
  • 6 芯及以上:黑色芯线白色数字编号

导体绞合

  • 铜导体符合 VDE 0295 / IEC 60228 标准,
    ≦ 25 mm²:超精细导线,6 类导体,
    ≧35mm²:精细导线,5类导体

最小弯曲半径

  • 柔性应用:10 × 电缆厚度
  • 固定安装:4 x 电缆厚度

额定电压

  • U0/U: 300/500 V

测试电压

  • 2000 V

接地保护芯线

  • G = 含 黄绿接地保护芯线
  • X = 不含黄绿接地保护芯线

温度范围

  • 移动应用:-25°C 至 +90°C
  • 固定安装:
    -40 °C 至 +90 °C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。