ÖLFLEX® LIFT N

带承载结构的低温柔性 PVC 电梯电缆

ÖLFLEX® LIFT N - PVC 动力和控制电缆,带支撑元件,用于升降机/电梯,300/500V,6 类结构导体,高柔性,室外使用

新产品,ÖLFLEX® LIFT 的升级

耐UV 最佳应力缓释 适用于户外使用 耐寒

CE EAC Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 悬挂长度最大 m 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
2027019
5 G 1.0 9.8 50 48 129
2027020
7 G 1.0 11.3 80 67.2 190
2027022
12 G 1.0 16.1 80 115.2 370
2027024
18 G 1.0 16.3 60 172.8 430
2027027
24 G 1.0 19.3 60 230.4 595
2027029
36 G 1.0 22 90 345.6 815

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000826
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Coding for industrial connectors

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000826
  • ETIM 6.0 Class-Description: Elevator cable

芯线标识

  • 黑色芯线,白色编号,符合 VDE 0293-1 标准

悬挂长度

  • 详见物件表

导体绞合

  • 符合 VDE 0295 6 类 / IEC 60228 6 类标准的超细导线

最小弯曲半径

  • 移动应用:20 × 外径

额定电压

  • U0/U: 300/500 V

测试电压

  • 4000 V

接地保护芯线

  • G = 含 黄绿接地保护芯线
  • X = 不含黄绿接地保护芯线

温度范围

  • 移动应用:-15°C 至 +70°C

优势

  • 特殊结构电缆,使用寿命长
  • 超细线导体设计,高柔性

应用范围

  • 电梯电缆确保不同环境下电梯建造的电气性能
  • 可用于户外电梯
  • ÖLFLEX®CRANE和ÖLFLEX®LIFT电缆的应用类型请参见附录选择表A3
  • ÖLFLEX®CRANE电缆的安装处理指南请参见大样本附录技术表T4;ÖLFLEX®LIFT电缆请参见大样本附录技术表T5

产品特性

  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • 良好的耐候性

产品结构

  • Conductor made of bare copper wires
  • 特殊 PVC 芯线绝缘
  • 由人造纤维制成的支撑元件
  • 芯线和护套之间有羊毛织物绕包
  • 特殊 PVC 外护套