ÖLFLEX® CRANE PUR

用于低,中,高机械应力的可卷聚氨酯电缆

ÖLFLEX® CRANE PUR - 低电压动力电缆,用于室外使用和起重机应用/输送技术。可卷装,U0/U:0.6/1kV

  • 多功课应用,柔性应用,最低可达 -40°C
  • 直径最小化,使电缆重量变轻
  • 无卤

适用于户外使用 优异的耐化学性能 无卤 耐寒 抗机械应力 轻量 耐油性 最佳应力缓释 有空间需求 动力拖链 耐UV

CE EAC Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 拉伸负荷力 N 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
ÖLFLEX® CRANE PUR
0045207
4 G 1.5 10.9 500 57.6 169
0045209
5 G 1.5 11.6 1000 72 197
0045210
7 G 1.5 12.9 2500 100.8 239
0045211
12 G 1.5 17.6 2500 172.8 401
0045212
18 G 1.5 17.5 2500 259.2 507
0045213
24 G 1.5 20.7 2500 345.6 673
0045215
30 G 1.5 28.9 3000 432 1100
0045214
36 G 1.5 31.4 3000 518.4 1350
0045216
4 G 2.5 12.2 500 96 227
0045218
5 G 2.5 13.2 2000 120 274
0045220
7 G 2.5 15.4 3000 168 358
0045221
12 G 2.5 21.6 3000 288 619
0045222
18 G 2.5 21.5 3000 432 793
0045223
24 G 2.5 25.5 3000 576 1123
0045224
30 G 2.5 34.7 3000 720 1641
0045225
4 G 4.0 14.3 1000 153.6 341
0045227
5 G 4.0 15.5 2000 192 411
0045228
4 G 6.0 16.6 1500 230.4 457
0045229
5 G 6.0 17.7 2000 288 538
0045235 7 G 6.0 21.5 2500 403 750
0045230
4 G 10.0 19.2 2000 384 674
0045237
5 G 10.0 21.6 2500 480 825
0045231
4 G 16.0 22.2 2500 614.4 966
0045238
5 G 16.0 25.6 3500 768 1222
0045232
4 G 25.0 27.6 3500 960 1506
0045233
4 G 35.0 31 4500 1344 2004
0045234
4 G 50.0 36.1 6000 1920 2838
0045240
3x25+3G6 25.7 2000 892.8 1380
0045241
3x35+3G6 27.6 2500 1,180.8 1695
0045242
3x50+3G10 32.1 3500 1728 2307

优势

  • 和传统橡胶电缆相比,外径大大减小,节省空间,降低重量
  • 使用小规格盘具和引导轮,降低驱动力,更省成本
  • 电缆可被收放,或者通过滚轮引导
  • 中央承载加强芯可吸收张力,因此允许自由悬挂电缆在长距离的情况下收放线以及偏斜。
  • 护套中复合了支撑编制层,防止电缆发生不必要的扭曲,并形成所谓的螺旋形效应

应用范围

  • 用于升降机,传输和传送带系统中
  • 无论是收线,放线或是电缆可被收放,或通过滚轮引导
  • 干燥或潮湿的室内以及户外,或在工业用水中连续使用不超过2周。
  • ÖLFLEX®CRANE和ÖLFLEX®LIFT电缆的应用类型请参见附录选择表A3
  • ÖLFLEX®CRANE电缆的安装处理指南请参见大样本附录技术表T4;ÖLFLEX®LIFT电缆请参见大样本附录技术表T5

产品特性

  • 无卤并阻燃,符合 IEC 60332-1-2 标准
  • 符合 EN 60811-404 的耐油性
  • 良好的耐化学性,耐热性和耐机械应力

产品结构

  • Conductor made of bare copper wires
  • 芯线绝缘:TPE混合物
  • 中央支撑元件
  • 外护套复合了加强编织层
  • 无卤 PUR 混合物外护套

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 类型描述:低电压动力线电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000057
  • ETIM 6.0 类别描述:强电流电缆

芯线标识

  • ≤ 5 芯:符合 VDE 0293-308 标准(附录 T9)
  • 6 芯及以上:黑色芯线白色数字编号

导体绞合

  • 符合 VDE 0295 6 类 / IEC 60228 6 类标准的超细导线

最小弯曲半径

  • 移动应用:7.5 × 外径

额定电压

  • U0/U: 600/1000 V

测试电压

  • 4000 V

接地保护芯线

  • G = 含 黄绿接地保护芯线
  • X = 不含黄绿接地保护芯线

额定电流

  • VDE 298,第 4 部分

温度范围

  • 移动应用:-40°C to +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。