ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU

适用于中等和高等机械应力的卷装电缆

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU - 低电压动力电缆,用于室外使用和起重机应用/输送技术。可卷装,U0/U:0.6/1kV

  • 增强型外套设计
  • 中央防撕裂承载加强芯
  • 适用于高应力

适用于户外使用 耐寒 抗机械应力 耐油性 最佳应力缓释 耐UV

CE EAC Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 拉伸负荷力 N 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
0044008
7 G 1.5 18.8 2000 100.8 430
0044009
12 G 1.5 25.3 2000 172.8 820
0044010
18 G 1.5 25.3 2000 259.2 930
0044011
24 G 1.5 30.1 2000 345.6 1260
0044036
36 G 1.5 34 2000 518.4 1650
0044015
7 G 2.5 21.6 2000 168 630
0044016
12 G 2.5 29.4 2000 288 1150
00440333
5 G 4.0 19.6 2000 192 510
00440223
4 G 10.0 23.4 2000 384 830
00440233
4 G 16.0 25.5 2000 614.4 1170
00440323
5 G 16.0 27.5 2400 768 1400
00440243
4 G 25.0 32.6 3000 960 1850
00440253
4 G 35.0 34.8 4000 1344 2250
00440263
4 G 50.0 40.6 6000 1920 3200
00440283
4 G 70.0 44.8 8000 2688 4200
00440293
4 G 95.0 51.2 11000 3648 5550

优势

  • 中央承载加强芯可吸收张力,因此允许自由悬挂电缆在长距离的情况下收放线以及偏斜。
  • 电缆可被收放,或者通过滚轮引导
  • 护套中复合了支撑编制层,防止电缆发生不必要的扭曲,并形成所谓的螺旋形效应

应用范围

  • 用于升降机,传输和传送带系统中
  • 无论是收线,放线或是电缆可被收放,或通过滚轮引导
  • 干燥或潮湿的室内以及户外,或在工业用水中连续使用不超过2周。
  • ÖLFLEX®CRANE和ÖLFLEX®LIFT电缆的应用类型请参见附录选择表A3
  • ÖLFLEX®CRANE电缆的安装处理指南请参见大样本附录技术表T4;ÖLFLEX®LIFT电缆请参见大样本附录技术表T5

产品特性

  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • 符合 EN 60811-404 的耐油性
  • 良好的耐化学性,耐热性和耐机械应力

技术认证

  • 符合 VDE 0250-814 (NSHTÖU)

产品结构

  • 镀锡铜丝绞合线
  • 芯线绝缘:橡胶混合物,类型 3GI3
  • 中央支撑元件
  • 外护套复合了加强编织层
  • 5GM 5 型橡胶外护套

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 类型描述:低电压动力线电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000057
  • ETIM 6.0 类别描述:强电流电缆

芯线标识

  • ≤ 5 芯:符合 VDE 0293-308 标准(附录 T9)
  • 6 芯及以上:黑色芯线白色数字编号

导体绞合

  • 符合 VDE 0295 5 类/IEC 60228 5 类标准的细绞

最小弯曲半径

  • 移动应用:7.5 × 外径

额定电压

  • U0/U: 600/1000 V

测试电压

  • 3000 V

接地保护芯线

  • G = 含 黄绿接地保护芯线
  • X = 不含黄绿接地保护芯线

额定电流

  • VDE 298,第 4 部分

温度范围

  • 移动应用:-25℃ 至 +80℃

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。