ÖLFLEX® CRANE

带支撑元件的高柔性橡胶电缆,具有耐候性

ÖLFLEX® CRANE - 柔性电缆,阻燃,用于室外使用和起重机应用/输送技术,动力和控制橡胶电缆,U0/U:300/500V

  • 适用于室外
  • 整体承载加强芯
  • 也适用于动力链和电缆拖车系统

适用于户外使用 耐寒 耐油性 最佳应力缓释 耐UV

CE EAC Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 拉伸负荷力 N 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
ÖLFLEX® CRANE
0039001
2.0 X 1.0 7.4 300 19.2 89
0039002
3.0 G 1.0 8.3 300 28.8 106
00390033
4.0 G 1.0 8.9 300 38.4 127
00390043
5.0 G 1.0 10.4 300 48 149
0039107
7.0 G 1.0 12.9 300 67.2 206
0039109
9.0 G 1.0 14.4 300 86.4 281
0039054
12.0 G 1.0 18.5 360 115.2 422
0039055
18.0 G 1.0 19.2 540 172.8 451
0039056
24.0 G 1.0 22.1 720 230.4 646
0039057
36.0 G 1.0 26.1 1080 345.6 863
0039017
2.0 X 1.5 8 300 28.8 108
0039018
3.0 G 1.5 8.7 300 43.2 128
00390193
4.0 G 1.5 9.9 300 57.6 158
00390203
5.0 G 1.5 10.9 300 72 188
0039061
7.0 G 1.5 14 315 100.8 260
0039208
8.0 G 1.5 15.2 360 115.2 300
0039209
9.0 G 1.5 15.9 405 129.6 375
0039210
10.0 G 1.5 17 450 144 427
0039058
12.0 G 1.5 19.9 540 172.8 557
0039059
18.0 G 1.5 20.9 810 259.2 608
0039060
24.0 G 1.5 23.4 1080 345.6 825
0039034
2.0 X 2.5 9.7 300 48 145
0039035
3.0 G 2.5 10.2 300 72 173
00390363
4.0 G 2.5 11.6 300 96 219
00390373
5.0 G 2.5 12.4 375 120 259
0039307
7.0 G 2.5 16.6 525 168 378
0039309
9.0 G 2.5 18.9 675 216 518
0039312
12.0 G 2.5 23.3 900 288 770
0039316
16.0 G 2.5 22.8 1200 384 749
0039318
18.0 G 2.5 24.4 1350 432 837
0039324
24.0 G 2.5 28.5 1800 576 1184
00390463
4.0 G 4.0 15.2 480 153.6 307
00390473
5.0 G 4.0 16.8 600 192 394
00390483
4.0 G 6.0 16.8 720 230.4 409
00390493
5.0 G 6.0 19.2 900 288 528
00390503
4.0 G 10.0 21.8 1200 384 698
00390513
5.0 G 10.0 24.6 1500 480 853
00390523
4.0 G 16.0 25.4 1920 614.4 974
00390533
5.0 G 16.0 28 2400 768 1226

优势

  • 具有耐候性,适合恶劣环境下使用
  • 超细线导体设计,高柔性
  • 24芯以下的电缆可同样用于动力拖链

应用范围

  • 长期暴露在天气环境下的机械和设备;输送和起重设备;工程机械;造船厂机械
  • 适用于特殊条件,例如在工业用水或海水中连续使用不超过2周。
  • ÖLFLEX®CRANE和ÖLFLEX®LIFT电缆的应用类型请参见附录选择表A3
  • ÖLFLEX®CRANE电缆的安装处理指南请参见大样本附录技术表T4;ÖLFLEX®LIFT电缆请参见大样本附录技术表T5
  • 关于高柔性应用请查阅ÖLFLEX® FD电缆在动力拖链中的装配指南,见附录T3

产品特性

  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • 不适合有拉伸负载的导轮或辊筒上使用
  • 参考承载加强芯抗拉强度的物料表
  • 电缆安装时应确保承载加强芯能起到缓释张力的作用
  • 电缆夹不会对芯线之间的相对可移动性产生影响

技术认证

  • 符合 VDE 0250

产品结构

  • Conductor made of bare copper wires
  • 芯线绝缘:橡胶
  • 特殊支撑元件用作应力缓释
  • 外护套:橡胶混合物 EM 2

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 类型描述:柔性电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001578
  • ETIM 6.0 类别描述:柔性电缆

芯线标识

  • ≤ 5 芯:符合 VDE 0293-308 标准(附录 T9)
  • 6 芯及以上:黑色芯线白色数字编号

导体绞合

  • 1.0 mm² 是 0.15 mm² 线直径
  • 0.20 mm² 线直径 1.5 mm² 以上

最小弯曲半径

  • 移动应用:12 x 外径
  • 固定安装:6 x 外径

额定电压

  • U0/U: 300/500 V

测试电压

  • 3000 V

接地保护芯线

  • G = 含 黄绿接地保护芯线
  • X = 不含黄绿接地保护芯线

温度范围

  • 移动应用:-25℃ 至 +80℃
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。