NSSHÖU

用于采矿业和露天挖掘业的高机械强度的橡胶电缆

NSSHÖU,VDE,动力与控制电缆,橡胶,用于恶劣环境,带内与外护套,0.6/1 kV,5 类,-25°C 至 +90 °C 保持柔性,采矿用,室外

  • 采矿
  • 户外
  • 耐油

适用于户外使用 耐寒 抗机械应力 耐油性 耐UV

CE VDE EAC Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
NSSHÖU-O
1600500
1 X 16.0 10.9 153.6 260
1600501
1 X 25.0 13.3 240 390
1600502
1 X 35.0 14.4 336 500
1600503
1 X 50.0 16.7 480 680
1600504
1 X 70.0 18.9 672 900
1600505
1 X 95.0 21.0 912 1150
1600506
1 X 120.0 23.3 1152 1440
1600507
1 X 150.0 25.2 1440 1750
1600508
1 X 185.0 28.4 1776 2180
1600509
1 X 240.0 31.4 2304 2790
NSSHÖU-J
1600516
3 G 1.5 11.8 43.2 200
16005243
4 G 1.5 12.7 57.6 230
16005333
5 G 1.5 13.6 72 280
1600517
3 G 2.5 13.2 72 260
16005253
4 G 2.5 15.4 96 360
16005343 5 G 2.5 16.5 120 420
1600541
7 G 2.5 20.0 168 600
1600544
12 G 2.5 26.0 288 860
16005263
4 G 4.0 16.9 153.6 470
16005353
5 G 4.0 18.2 192 550
16005273
4 G 6.0 18.3 230.4 580
16005363
5 G 6.0 20.6 288 740
16005283
4 G 10.0 22.3 384 950
16005373
5 G 10.0 24.1 480 1100
16005293
4 G 16.0 26.1 614 1400
16005383
5 G 16.0 28.3 768 1720
16005303
4 G 25.0 31.2 960 2000
16005313
4 G 35.0 34.1 1344 2700
16005323
4 G 50.0 41.0 1920 3700

优势

  • 适用于机械应力高的场合
  • 单芯电缆专为可靠连接焊接设备而设计
  • 不抗静电

应用范围

  • 用于采矿和露天开采
  • 移动设备和机器的连接
  • 在极端环境下
  • 可用于户外、干燥和潮湿的室内环境

产品特性

  • 阻燃符合 IEC 60332-1-2
  • 符合 EN 60811-404 的耐油性
  • 高度耐切割性
  • 耐磨

技术认证

  • <VDE> NSSHÖU 电缆型式认证符合VDE 0250-812

产品结构

  • 细镀锡铜丝绞合导体
  • 芯线绝缘:橡胶混合物,类型 3GI3
  • 内护套:GM1b 或 5GM5 类橡胶化合物
  • 外护套:橡胶化合物,5GM5型

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 类型描述:低电压动力线电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000057
  • ETIM 6.0 类别描述:强电流电缆

芯线标识

  • ≤ 5 芯:符合 VDE 0293-308 标准(附录 T9)
  • 6 芯及以上:黑色芯线白色数字编号

导体绞合

  • 符合 VDE 0295 5 类/IEC 60228 5 类标准的细绞

最小弯曲半径

  • 移动应用:10 × 外径
  • 固定安装: 5 x 外径

额定电压

  • U0/U: 600/1000 V

测试电压

  • 3000 V

接地保护芯线

  • G = 含 黄绿接地保护芯线
  • X = 不含黄绿接地保护芯线

额定电流

  • 符合 VDE 标准 0298 第 4 部分,表 15

温度范围

  • 移动应用:-25°C 至 +90°C
  • 固定安装:
    -40 °C 至 +90 °C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。