CHARGE M3 T3P/T1C S

Charge 充电电缆带 1、3 类连接器,长度 5 m 或 7 m,用于连接充电站与电动车

用于具有 1 类车辆插座的电动车辆

耐UV 坚固 耐油性 抗机械应力 电动车 适用于户外使用 耐寒

CE

物料编号 类型 有效长度 (mm) 铜价基数 kg/1.000 条 重量,单位为 kg/1000 条
插头类型3,充电电缆,车辆接头为类型1
74880173 充电:单相 20A 5000 414 1540
74880174 I充电:1相 32A 5000 959 2400

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • 可根据需要提供更多颜色组合和长度

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002839
  • ETIM 5.0 Class-描述:配件用于电池/充电器

证书

  • 符合 VDE-AR-E2283-5
  • 符合 EN 61851-1

温度范围

  • 移动安装:-30°C 至 +50°C

优势

  • 用于环保的新型双腔系统,从移动部件至连接部件
  • 耐油,灰尘和水
  • 特殊结构电缆,使用寿命长
  • 低温保持柔性
  • 尤其是存在磨损和滑动时,经得住高机械应力

应用范围

  • 用于充电站,电动和插入式混合汽车

产品结构

  • 单相电缆充电至20A:ÖLFLEX® Charge 3G2.5mm²+1x0.5 mm²
  • 单相电缆充电至32A:ÖLFLEX® Charge 3G6mm²+1x0.5 mm²