ÖLFLEX® SERVO Core Line (PVC),符合 Allen Bradley / Rockwell 标准

Core Line 用于轻载动力拖链应用

  • 新颖的连接器,安全屏蔽连接
  • 可以定制长度

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 抗机械应力 最佳应力缓释 坚固 可靠性 带有标准罩壳的连接器 防水

CE Fire

物料编号 长度(米) LENZE® 项目名称 外径 mm 芯线数和导体标称截面 mm² 铜价基数 kg/1.000 条
5490000061 10.0 2090-CPBM7E7-16AA 12.7 4G1,5+(2x1,5) 1,441.27
5490000053 10.0 2090-CPBM7DF-16AA 12.7 4G1,5+(2x1,5) 1,441.27
5490000057 10.0 2090-CPWM7DF-16AA 8 4G1,5 818.1
5490000059 10.0 2090-CPWM7DF-14AA 11.1 4G2,5 1212

优势

  • 全球有区域化生产加工
  • 缆普品质标准

应用范围

  • 食品生产与包装机械
  • 木工机械
  • For travel distances up to 10 m
  • 用于静态和动态应用
  • 用于拖链应用

产品特性

  • Core Line 用于轻载动力拖链应用
  • 新 PVC 伺服电缆,屏蔽型
  • 创新连接器设计

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

芯线标识

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • 灰色带白色标识:W/L3/D/L-
    接地保护芯线:GN/YE
    控制芯线:WS;SW

导体绞合

  • 细绞符合 VDE 0295,第 5 类 / IEC 60228 第 5 类标准

最小弯曲半径

  • 拖链应用:7,5 x 电缆外径
  • 固定安装:4 x 电缆外径

额定电压

  • 动力芯线和控制芯线:IEC U0/U:600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

测试电压

  • 芯 / 芯:4 kV
  • 芯/屏:4 kV

接地保护芯线

  • G = 含 黄绿接地保护芯线

温度范围

  • 拖链应用:-5℃ 至 +70℃(UL:+80℃)
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

往复弯曲循环

  • 五百万次循环

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 可按客户要求定制其他长度和电缆终端型号。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • 拖链内的弯曲半径:编码器电缆,15x 电缆直径
  • 编码器电缆颜色编码符合 DIN 47100 标准
  • 物料型号 Allen Bradley / Rockwell 是 Allen Bradley / Rockwell 的注册商标,仅供对比之用