ÖLFLEX® SERVO Core Line (PUR),符合 SEW 标准

符合 SEW® 标准的伺服线束,束线且经测试

机械及设备安装工程 抗机械应力 可靠性 带有标准罩壳的连接器 防水

CE Fire

物料编号 长度(米) LENZE® 项目名称 外径 mm 芯线数和导体标称截面 mm2 铜价基数 kg/1.000 条
5440000174 10.0 13331221 12.9 4G1,5+(3x1,0) 1,514.1
5440000175 10.0 13332155 14.1 4G2,5+(3x1,0) 1,909.44
5440000176 10.0 13332163 16.3 4G4+(3x1,0) 2,844.45

优势

  • 全球有区域化生产加工
  • 缆普品质标准

应用范围

  • 特别用于机床
  • For travel distances up to 10 m
  • 用于高动态应用
  • 设备组装生产流水线
    拖链应用
  • 用于拖链应用

产品特性

  • 新PUR 伺服电缆,无卤,屏蔽
  • 创新连接器设计
  • Core Line 用于轻载动力拖链应用

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

芯线标识

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • 灰色带白色标识:W/L3/D/L-
    接地保护芯线:GN/YE
    控制芯线:WS;SW

导体绞合

  • 细绞符合 VDE 0295,第 5 类 / IEC 60228 第 5 类标准

最小弯曲半径

  • 拖链应用:7,5 x 电缆外径
  • 固定安装:4 x 电缆外径

额定电压

  • 动力芯线和控制芯线:IEC U0/U:600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

测试电压

  • 芯 / 芯:4 kV
  • 芯/屏:4 kV

接地保护芯线

  • G = 含 黄绿接地保护芯线

温度范围

  • 移动应用: -40°C 至 +90°C(UL/CSA: +80°C)
  • 固定安装: -50°C 至 +90°C(UL/CSA: +80°C)

往复弯曲循环

  • 五百万次循环

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • SEW® 是 SEW 传动设备有限公司的注册商标,注册地址:Ernst-Blickle Str. 42,D-76646 Bruchsal
  • 物料编号指真实 LAPP 物料
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • 更多物料与长度可于 https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/ 中在线查看