ÖLFLEX® SERVO Extended Line (PUR),符合 Bosch Rexroth / Indramat 标准

符合 INDRAMAT® 标准的伺服线组,预束线且经测试

机械及设备安装工程 抗机械应力 可靠性 带有标准罩壳的连接器 防水

CE Fire

物料编号 长度(米) INDEAMAT® 订购名称 外径 mm 芯线数和导体标称截面 mm²
5460000023 10.0 IKS4042 8.5 4x2x0,25+2x0,5
5460000024 10.0 IKS4038 9.7 4x1+4x2x0,14+4x0,14
5460000025 10.0 IKS4012 9.7 4x1+4x2x0,14+4x0,14
5460000026 10.0 IKS0204 8.5 4x2x0,25+2x0,5
5460000016 10.0 RKL4303 11.5 4G1,0+2x(2x0,75)
5460000017 10.0 RKL4308 15.1 4G2,5+2x(2x1,0)
5460000018 10.0 RKL4300 12.2 4G1,5+2x(2x0,75
5460000019 10.0 RKL4304 12.2 4G1,5+2x(2x0,75
5460000020 10.0 IKG4115 12.2 4G1,5+2x(2x0,75
5460000021 10.0 IKG4139 15.1 4G2,5+2x(2x1,0)
5460000022 10.0 IKG4177 16 4G4+2x1+2x1,5

优势

  • 全球有区域化生产加工
  • 缆普品质标准

应用范围

  • 特别用于机床
  • For travel distances up to 10 m
  • 用于高动态应用
  • 设备组装生产流水线
    拖链应用
  • 用于拖链应用

产品特性

  • 新PUR 伺服电缆,无卤,屏蔽
  • 创新连接器设计
  • Core Line 用于轻载动力拖链应用

注意

  • 电缆使用在动力链系统时,请遵循安装准则。
  • 电缆的最大长度必须符合制造商的伺服电机使用规定。
  • 技术参数符合所用电缆

产品结构

  • 也可根据客户需要提供其它型号和尺寸。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

芯线标识

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • 灰色带白色标识:W/L3/D/L-
    接地保护芯线:GN/YE
    控制芯线:WS;SW

导体绞合

  • 符合 VDE 0295 5 类/IEC 60228 5 类标准的细绞

最小弯曲半径

  • 拖链应用:7,5 x 电缆外径
  • 固定安装:4 x 电缆外径

额定电压

  • 动力芯线和控制芯线:IEC U0/U:600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

测试电压

  • 芯 / 芯:4 kV
  • 芯/屏:4 kV

接地保护芯线

  • G = 含 黄绿接地保护芯线

温度范围

  • 移动应用: -40°C 至 +90°C(UL/CSA: +80°C)
  • 固定安装: -50°C 至 +90°C(UL/CSA: +80°C)

往复弯曲循环

  • 五百万次循环

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • Indramat 物料型号(IKG、IKS、INK、 INS、RKL、和 RKG)是 Bosch Rexroth AG 的注册商标,仅用作对比。
  • 物料编号指真实 LAPP 物料
  • 可按客户要求定制其他构造设计和标准长度
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • 更多物料与长度可于 https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/ 中在线查看