UNITRONIC® SPIRAL

精确脉冲传输用 PUR 外护套,全屏蔽螺旋电缆

UNITRONIC® SPIRAL - 屏蔽型 PUR 星绞电缆,耐磨型数据和控制电缆,用于数据处理、测量和控制工程

  • 防电子干扰
  • PUR 外护套

抗机械应力 耐油性 干扰信号

CE

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 最大螺旋拉伸长度 mm 未拉伸螺旋长度 mm 电缆直径,mm 螺旋外径 mm
73220200
2 x 0.14 400 100 4.1 15
73220201
2 x 0.14 800 200 4.1 15
73220202
2 x 0.14 1200 300 4.1 15
73220203
2 x 0.14 1600 400 4.1 15
73220204
2 x 0.14 2000 500 4.1 15
73220205
3 x 0.14 400 100 4.3 18
73220206
3 x 0.14 800 200 4.3 18
73220207
3 x 0.14 1200 300 4.3 18
73220208
3 x 0.14 1600 400 4.3 18
73220209
3 x 0.14 2000 500 4.3 18
73220210
4 x 0.14 400 100 4.5 19
73220211
4 x 0.14 800 200 4.5 19
73220212
4 x 0.14 1200 300 4.5 19
73220213
4 x 0.14 1600 400 4.5 19
73220214
4 x 0.14 2000 500 4.5 19
73220215
5 x 0.14 400 100 4.8 20
73220216
5 x 0.14 800 200 4.8 20
73220217
5 x 0.14 1200 300 4.8 20
73220218
5 x 0.14 1600 400 4.8 20
73220219
5 x 0.14 2000 500 4.8 20
73220220
6 x 0.14 400 100 5.5 21
73220221
6 x 0.14 800 200 5.5 21
73220222
6 x 0.14 1200 300 5.5 21
73220223
6 x 0.14 1600 400 5.5 21
73220224
6 x 0.14 2000 500 5.5 21
73220225
7 x 0.14 400 100 5.9 23
73220226
7 x 0.14 800 200 5.9 23
73220227
7 x 0.14 1200 300 5.9 23
73220228
7 x 0.14 1600 400 5.9 23
73220229
7 x 0.14 2000 500 5.9 23
73220230
12 x 0.14 400 100 7.2 28
73220231
12 x 0.14 800 200 7.2 28
73220232
12 x 0.14 1200 300 7.2 28
73220233
12 x 0.14 1600 400 7.2 28
73220234
12 x 0.14 2000 500 7.2 28
73220235
18 x 0.14 400 100 8 29
73220236
18 x 0.14 800 200 8 29
73220237
18 x 0.14 1200 300 8 29
73220238
18 x 0.14 1600 400 8 29
73220239
18 x 0.14 2000 500 8 29
73220240
2 x 0.25 400 100 4.7 18
73220241
2 x 0.25 800 200 4.7 18
73220242
2 x 0.25 1200 300 4.7 18
73220243
2 x 0.25 1600 400 4.7 18
73220244
2 x 0.25 2000 500 4.7 18
73220245
3 x 0.25 400 100 5.3 19
73220246
3 x 0.25 800 200 5.3 19
73220247
3 x 0.25 1200 300 5.3 19
73220248
3 x 0.25 1600 400 5.3 19
73220249
3 x 0.25 2000 500 5.3 19
73220250
4 x 0.25 400 100 5.6 20
73220251
4 x 0.25 800 200 5.6 20
73220252
4 x 0.25 1200 300 5.6 20
73220253
4 x 0.25 1600 400 5.6 20
73220254
4 x 0.25 2000 500 5.6 20
73220255
5 x 0.25 400 100 6 21
73220256
5 x 0.25 800 200 6 21
73220257
5 x 0.25 1200 300 6 21
73220258
5 x 0.25 1600 400 6 21
73220259
5 x 0.25 2000 500 6 21
73220260
6 x 0.25 400 100 6.8 25
73220261
6 x 0.25 800 200 6.8 25
73220262
6 x 0.25 1200 300 6.8 25
73220263
6 x 0.25 1600 400 6.8 25
73220264
6 x 0.25 2000 500 6.8 25
73220265
7 x 0.25 400 100 7.3 26
73220266
7 x 0.25 800 200 7.3 26
73220267
7 x 0.25 1200 300 7.3 26
73220268
7 x 0.25 1600 400 7.3 26
73220269
7 x 0.25 2000 500 7.3 26
73220270
12 x 0.25 400 100 8.4 30
73220271
12 x 0.25 800 200 8.4 30
73220272
12 x 0.25 1200 300 8.4 30
73220273
12 x 0.25 1600 400 8.4 30
73220274
12 x 0.25 2000 500 8.4 30
73220275
18 x 0.25 400 100 9.5 31
73220276
18 x 0.25 800 200 9.5 31
73220277
18 x 0.25 1200 300 9.5 31
73220278
18 x 0.25 1600 400 9.5 31
73220279
18 x 0.25 2000 500 9.5 31

优势

  • 整体屏蔽可抵御高频干扰,确保精确脉冲传输
  • 最多可伸长到原螺旋长度的 4 倍

应用范围

  • 适用于测量、调节和控制工程
  • 用于需要小直径屏蔽电缆的场合
  • 符合电子应用需求
  • 操作和测量设备
  • 输送和传输系统

产品特性

  • 耐磨、耐切割
  • 具有极高的柔性

产品结构

  • Basis: UNITRONIC® LiYD11Y
  • Conductor made of bare copper wires
  • 芯线绝缘:PVC
  • 铜带绕包屏蔽
  • 外护套:聚氨酯 (PUR) 混合物
  • 直线型末端长度:一端 = 200mm,另一端 = 600mm
  • 非缆普常规版本,但可根据客户要求提供其它实体长度、末端长度和末端形式

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 5.0 Class-描述:螺旋电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000247
  • ETIM 6.0 类别描述:螺旋电缆

芯线标识

  • DIN 47100

峰值工作电压

  • 250 V(非动力应用)

导体绞合

  • 符合 VDE 0295 6 类 / IEC 60228 6 类标准的超细导线

测试电压

  • 1200 V

温度范围

  • 移动: -5°C 至 +50°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • 非缆普常规版本,但可根据客户要求提供其它实体长度、末端长度和末端形式