ÖLFLEX® ROBUST FD C

高柔性屏蔽全天候控制电缆,TPE护套 - 能抵抗各种化学介质

ÖLFLEX® ROBUST FD C - 适合恶劣环境条件下动力拖链应用的屏蔽型无卤动力和控制电缆

  • Extended Line 性能 - 长移动距离或高加速度
  • 出色的耐候性
  • 良好的耐化学性能

适用于户外使用 无卤 耐寒 耐油性 动力拖链 干扰信号 耐UV

CE ECOLAB EAC

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
ÖLFLEX® ROBUST FD C
0026736
2 X 0.5 8.3 33.6 77
0026737
3 G 0.5 8.8 41.8 92
0026738
4 G 0.5 9.5 49.9 108
0026739
5 G 0.5 10.4 57.9 127
0026740
7 G 0.5 12 74.1 165
0026744
12 G 0.5 14.4 120.5 248
0026745
18 G 0.5 16.7 158 330
0026746
25 G 0.5 20.3 230.8 471
0026747
2 X 0.75 8.6 41.4 87
0026701
3 G 0.75 9.1 49.6 110
0026702
4 G 0.75 10.1 60.9 137
0026703
5 G 0.75 10.8 72.8 160
0026704
7 G 0.75 12.6 107.2 238
0026705
12 G 0.75 15 151.5 312
0026706
18 G 0.75 17.7 205.5 448
0026707
25 G 0.75 21.7 299.1 657
0026708
2 X 1.0 9 47.2 105
0026709
3 G 1.0 9.8 61.1 125
0026710
4 G 1.0 10.6 74.8 157
0026711
5 G 1.0 12.1 86.2 198
0026716
7 G 1.0 13.9 132.3 278
0026717
12 G 1.0 16.1 189.1 370
0026718
18 G 1.0 18.7 277.5 549
0026719
25 G 1.0 23 369.6 784
0026748
2 X 1.5 10.2 59.4 127
0026721
3 G 1.5 10.9 79.8 163
0026722
4 G 1.5 12.1 99.2 210
0026723
5 G 1.5 13.6 129.7 264
0026724
7 G 1.5 15.8 175.2 370
0026725
12 G 1.5 18.4 257.1 498
0026726
18 G 1.5 22.1 378.9 749
0026727
25 G 1.5 27.1 555.5 1042
0026731
4 G 2.5 14.4 161.5 307
0026732
5 G 2.5 15.5 188.3 361
0026733
7 G 2.5 18.3 252.6 512
0026734
12 G 2.5 21.9 406.5 730
0026741
4 G 4.0 16.2 227.3 412
0026751
4 G 6.0 17.2 306.7 519
0026761
4 G 10.0 23.3 513.6 853
0026771
4 G 16.0 27.2 809.6 1273

优势

  • 出色的耐候性,抗臭氧和抗紫外线性能,温度范围广泛,确保室内和室外应用
  • 对接触植物、动物或合成基质的生物油及其乳化物、多种油脂与蜡具有耐抗性
  • 对氨化合物和生物气体有良好的抗性
  • 对冷热水以及水溶性清洁剂和冷却液具有良好的耐抗性
  • 适用于蒸汽清洗
  • 符合EMC要求的铜丝屏蔽,防止电磁干扰

应用范围

  • 用于动力拖链或机械移动部件
  • 机械工具制造,医药技术,洗衣房,洗车设备,化学工业,
    肥料厂,污水处理厂
  • 食品饮料业,特别是牛奶和肉制品的生产与工艺设备
  • 装配线,生产线等几乎所有设备中
  • 用于室内和室外

产品特性

  • 抗臭氧、抗紫外线性能和耐候性符合EN 50396和HD 605 S2
  • 极强的耐油、耐化学物质性能
  • 抗水解、防温水和热水
  • 具有良好的耐化学性,例如耐含酯液压油
  • 耐 -40°C低温

技术认证

  • 基于VDE 0250 / 0285
  • 经认证能抵抗食品饮料加工行业中使用的消毒剂和清洁试剂。
  • 动力拖链应用:请遵照附录T3的装配指南

产品结构

  • 镀锡超细丝绞合
  • 芯线绝缘:TPE
  • 芯线以超短节距绞合
  • 无纺布绕包
  • TPE内护套
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • 由无卤特殊 TPE 制成的坚固护套,黑色(类似RAL 9005)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • Black cores with printed white numbers (VDE 0293-334)

导体绞合

  • 符合 VDE 0295 6 类/IEC 60228 6 类标准的超细导线

最小弯曲半径

  • 移动安装:7.5 x 外径以上(当温度 < 70°C 时)10 x 外径以上(当温度最高 105°C 时)
  • 固定安装:4 x 外径

额定电压

  • U0/U: 300/500 V

测试电压

  • 4000 V

接地保护芯线

  • G = 含 黄绿接地保护芯线
  • X = 不含黄绿接地保护芯线

温度范围

  • 移动: -40 °C 至 +105 °C
    固定安装: -50 °C 至 +105 °C

弯曲循环与运行参数

  • 参见我们样本附录中的选择表 A2-1

  • 除非另作特殊说明,所显示的产品数值均为室温下的标称值。如有要求,可提供详细数值(如公差)。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。