ÖLFLEX® ROBUST FD

高柔性全天候控制电缆TPE护套 - 耐各种化学介质

ÖLFLEX® ROBUST FD - 适合恶劣环境条件下动力拖链应用的无卤动力和控制电缆

  • Extended Line 性能 - 长移动距离或高加速度
  • 出色的耐候性
  • 良好的耐化学性能

适用于户外使用 无卤 耐寒 耐油性 动力拖链 耐UV

CE ECOLAB EAC

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
ÖLFLEX® ROBUST FD
0026536
2 X 0.5 6.1 9.6 34
0026537
3 G 0.5 6.6 14.4 45
0026538
4 G 0.5 7.3 19.2 55
0026539
5 G 0.5 8 24 67
0026540
7 G 0.5 9.6 33.6 93
0026544
12 G 0.5 11.6 57.6 142
0026545
18 G 0.5 13.9 86.4 208
0026546
25 G 0.5 17.3 120 298
0026547
2 X 0.75 6.4 14.4 41
0026501
3 G 0.75 6.9 21.6 51
0026502
4 G 0.75 7.7 28.8 69
0026503
5 G 0.75 8.6 36 87
0026504
7 G 0.75 10.4 50.4 127
0026505
12 G 0.75 12.2 86.4 182
0026506
18 G 0.75 14.9 129.6 277
0026507
25 G 0.75 18.5 180 421
0026508
2 X 1.0 6.8 28.8 49
0026509
3 G 1.0 7.4 28.8 63
0026510
4 G 1.0 8.2 38.4 82
0026511
5 G 1.0 9.2 48 105
0026516
7 G 1.0 11.1 67.2 157
0026517
12 G 1.0 13.3 115.2 226
0026518
18 G 1.0 15.9 172.8 345
0026519
25 G 1.0 19.8 240 547
0026548
2 X 1.5 8 28.8 73
0026521
3 G 1.5 8.9 43.2 90
0026522
4 G 1.5 9.9 57.6 118
0026523
5 G 1.5 11 72 149
0026524
7 G 1.5 13.4 100.8 233
0026525
12 G 1.5 15.8 172.8 322
0026526
18 G 1.5 18.9 259.2 494
0026527
25 G 1.5 23.5 360 695
0026531
4 G 2.5 11.8 96 181
0026532
5 G 2.5 12.9 120 228
0026533
7 G 2.5 15.7 168 329
0026534
12 G 2.5 18.7 288 491
0026541
4 G 4.0 13.8 153.6 261
0026551
4 G 6.0 14.8 230.4 356
0026561
4 G 10.0 20.1 384 596
0026571
4 G 16.0 23.8 614.4 910

优势

  • 出色的耐候性,抗臭氧和抗紫外线性能,温度范围广泛,确保室内和室外应用
  • 对接触植物、动物或合成基质的生物油及其乳化物、多种油脂与蜡具有耐抗性
  • 对氨化合物和生物气体有良好的抗性
  • 对冷热水以及水溶性清洁剂和冷却液具有良好的耐抗性
  • 适用于蒸汽清洗
  • 即使在移动拖链的应用中,也极少因磨损产生颗粒物

应用范围

  • 用于动力拖链或机械移动部件
  • 机械工具制造,医药技术,洗衣房,洗车设备,化学工业,
    肥料厂,污水处理厂
  • 食品饮料业,特别是牛奶和肉制品的生产与工艺设备
  • 用于室内和室外

产品特性

  • 极强的耐油、耐化学物质性能
  • 抗臭氧、抗紫外线性能和耐候性符合EN 50396和HD 605 S2
  • 抗水解、防温水和热水
  • 具有良好的耐化学性,例如耐含酯液压油
  • 耐 -40°C低温

技术认证

  • 基于VDE 0250 / 0285
  • 个别物料可根据需要提供无尘级产品
  • 动力拖链应用:请遵照附录T3的装配指南

产品结构

  • 镀锡超细丝绞合
  • 芯线绝缘:TPE
  • 芯线以超短节距绞合
  • 无纺布绕包
  • 由无卤特殊 TPE 制成的坚固护套,黑色(类似RAL 9005)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • Black cores with printed white numbers (VDE 0293-334)

导体绞合

  • 符合 VDE 0295 6 类 / IEC 60228 6 类标准的超细导线

最小弯曲半径

  • 移动安装:7.5 x 外径以上(当温度 < 70°C 时)10 x 外径以上(当温度最高 105°C 时)
  • 固定安装:4 x 外径

额定电压

  • U0/U: 300/500 V

测试电压

  • 4000 V

接地保护芯线

  • G = 含 黄绿接地保护芯线
  • X = 不含黄绿接地保护芯线

温度范围

  • 移动安装:-40°C 至 +105°C 固定安装:-50°C 至 +105°C

弯曲循环与运行参数

  • 参见我们样本附录中的选择表 A2-1

  • 除非另作特殊说明,所显示的产品数值均为室温下的标称值。如有要求,可提供详细数值(如公差)。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。