伺服电缆符合INDRAMAT® INK标准

电机和分解器/解码器电缆 - 经认证

符合 INDRAMAT® 标准的伺服电机和反馈电缆,用于动态动力拖链应用,经 UL/CSA AWM 认证

  • 伺服驱动
  • PUR 外护套
  • EMC抗电磁干扰

无卤 抗机械应力 耐油性 动力拖链 干扰信号 耐UV

CE CSA RU EAC Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 参考货号 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
反馈/编码/解码电缆
7072400
4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0 INK-0209 8.8 74 120
7072401
4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0448 8.5 70 100
7072402
9 x 0,5 INK-0208 8.8 75 126
7072414
4 x 1,0 + 4 x 2 x 0,14 + (4 x 0,14) INK-0532 9.7 81 140
7072415
2 x (2 x 0,25) + 2 x 0,5 INK-0234 8.7 46 90
7072416
2 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0750 7.6 35 92
伺服电缆
7072417
4 G 0,75 + 2 x 0,5 INK-0670 10.0 73 132
7072403
4 G 1,0 + 2 x (2 x 0,75) INK-0653 11.5 170 226
7072404
4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) INK-0650 12.2 189 268
7072405
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) INK-0602 15.1 212 320
7072406
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0603 16.0 306 470
7072407
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0604 18.8 366 600
7072408
4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0605 22.0 565 850
7072409
4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) INK-0606 25.2 838 1020
7072410
4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) INK-0607 28.0 1231 1420

优势

  • 速度和加速度更快,提高机器的经济效率
  • 多重标准认证,减少库存种类,节省成本
  • 采用坚固的PUR外护套,在有机械应力的恶劣环境下更耐用
  • 可抵抗各类含矿物油成分的润滑剂、稀释酸、碱水溶液及其它化学介质

应用范围

  • 伺服控制器和编码器/分解器之间的连接电缆
  • 伺服控制器和电机之间的连接电缆
  • 尤其适用于机床和传输线的潮湿区域
  • 装配线,生产线等几乎所有设备中

产品特性

  • 设计用于5百万次弯曲循环
  • 用于水平行程不大于100m
  • 耐磨、耐切割、无卤、耐油
  • 阻燃,符合 IEC 60332-1-2 和 CSA FT1

技术认证

  • 动力电缆:UL 类型 20234,CSA AWM I/II A/B
  • 信号电缆:UL 类型 20236,CSA AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
  • 动力拖链应用:请遵照附录T3的装配指南

产品结构

  • 符合 INDRAMAT®标准 INK(也适于预装配型、IKS 和 IKG)
  • 芯线绝缘:TPE
  • 更多详情参照数据参数表
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • 聚氨酯护套(PUR),橙色(RAL 2003)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • 详见技术参数表

导体绞合

  • 符合 IEC 60228 Class 6 类标准的超细导线

最小弯曲半径

  • 电力电缆:
    固定安装:4 × 外径
    适用于移动使用:7.5 × 外径
  • 信号电缆:固定安装:5 x 外径,移动应用:10 x 外径

额定电压

  • 动力电缆:- 动力芯线:U0/U 600/1000 V (IEC)1000 V (UL/CSA)- 控制芯线:250 V AC (IEC)1000 V (UL/CSA)
  • 信号电缆:300 V (IEC),300 V (UL/CSA)

测试电压

  • 动力电缆:动力芯线:4000 V 控制芯线:2000 V
  • 订货时请注明构造要求

接地保护芯线

  • G = 含 黄绿接地保护芯线

温度范围

  • 移动安装:-30°C 至 +80°C
  • 固定安装: -50 °C 至 +80 °C

弯曲循环与运行参数

  • 五百万次循环

  • 除非另作特殊说明,所显示的产品数值均为室温下的标称值。如有要求,可提供详细数值(如公差)。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • Indramat 物料型号(IKG、IKS、INK、 INS、RKL、和 RKG)是 Bosch Rexroth AG 的注册商标,仅用作对比。
  • 拖链用 FD 电缆(连续移动) 安装前只能盘装。
  • 物料编号指真实 LAPP 物料
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。