电缆符合 LENZE® 标准

电机和分解器/解码器电缆 - 经认证

符合 LENZE® 标准的伺服电机和反馈电缆,用于静态应用或动态动力拖链应用,经 UL/CSA AWM 认证

  • 伺服驱动
  • 用于静态或高柔性应用
  • EMC抗电磁干扰

耐油性 干扰信号

CE CSA RU EAC Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
用于固定安装的电动机电缆
7072500 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 128
7072501 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.2 106 173
7072502 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 12.3 153 244
屏蔽解码器电缆,PVC外护套,静态应用
7072507 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 9.3 43 91
7072508 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.0 65 136
用于动力拖链的电动机电缆
7072509 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 151
7072510 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.5 106 192
7072511 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 13.2 153 271
7072512 4 G 4 + (2 x 1,0) 14.6 235 373
7072513 4 G 6 + (2 x 1,0) 16.8 316 477
7072514 4 G 10 + (2 x 1,0) 20.1 513 710
7072515 4 G 16 + (2 x 1,0) 23.8 710 1015
用于动力拖链的分解器和编码器电缆
7072516 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 10.0 44 107
7072517 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.5 65 145

优势

  • 电动机电缆:低电容特性
  • 多重标准认证,减少库存种类,节省成本

应用范围

  • 伺服控制器和编码器/分解器之间的连接电缆
  • 伺服控制器和电机之间的连接电缆
  • 现场设备安装工程
  • 装配线,生产线等几乎所有设备中

技术认证

  • 分解器和编码器电缆:UL AWM Style 2464 适用固定敷设型号, UL AWM Style 21165 适用高柔性应用, CSA AWM I/II A/B
  • 电机电缆:UL AWM 型号 2570 用于固定安装,UL AWM 类型 20940 用于高柔性应用CSA AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
  • 动力拖链应用:请遵照附录T3的装配指南

产品结构

  • 符合 LENZE® 标准的规格
  • 固定安装设计:PVC 外护套,PP 芯线绝缘
  • 高柔性应用设计:PUR 外护套,TPE 芯线绝缘
  • 更多详情参照数据参数表
  • 信号电缆:绿色(RAL 6018)
  • 伺服电缆:橙色 (RAL 2003)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • 编码器电缆 - 7072508 (固定安装) 黑色/黄色+黑色/绿色+黑色/红色+黑色/蓝色+黑色/白色 - 7072517 (移动应用)绿色/黄色+蓝色/红色+黄色/粉色+黑色/紫色+棕色/白色
  • 分解器电缆:- 7072507 (固定安装) 黑色/黄色+黑色/绿色+黑色/红色+黑色/白色 - 7072516 (移动应用) 绿色/黄色+蓝色/红色+灰色/粉色+棕色/白色

最小弯曲半径

  • 移动应用:10 × 外径
  • 固定安装:7.5 x 外径

额定电压

  • 信号电缆:30 V (VDE), 300 V (UL/CSA)
  • 动力电缆:- 动力芯线:U0/U 0.6/1 kV (VDE),600 V (UL/CSA) - 控制芯线:24 V (VDE) 600 V (UL/CSA)

测试电压

接地保护芯线

  • G = 含 黄绿接地保护芯线

温度范围

  • 移动安装:-5°C 至 +70°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另作特殊说明,所显示的产品数值均为室温下的标称值。如有要求,可提供详细数值(如公差)。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • Lenze® 物料型号(EWLM_、EWLR_、EWLE_ EWLL_、EYL 和 EYP)是 Lenze® AG 的注册商标,仅用作对比。DESINA® 是德国机床制造者协会的注册商标。
  • 拖链用 FD 电缆(连续移动) 安装前只能盘装。
  • 物料编号指真实 LAPP 物料
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。