专用编码器及分解器电缆

与多种驱动系统兼容的编码器电缆

PUR 反馈编码器电缆符合多项 OEM 标准,用于动态动力拖链应用,经 UL/CSA AWM 认证

  • 适用于各类编码器系统
  • PUR 外护套
  • AWM认证,用于美国和加拿大

抗机械应力 耐油性 动力拖链 干扰信号 耐UV

CSA RU EAC Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 颜色 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
适用于 Heidenhain 公司
70388718
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 8.5 黑色 48 92
70388719
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.3 黑色 64 100
70388720
3 x (2 x 0,14) + 2 x (1,0) 9.1 黑色 64 115
70388721
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 + (4 x 0,14) 8.3 黑色 56 102
适用于 ELAU 公司
70388722 3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 8.4 绿色 44 95
适用于 KEB
70388724 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.1 绿色 64 100
适用于 Berger Lahr 公司
70388726 5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 9.5 绿色 56 120
适用于 B & R 公司
70388727 3 x 2 x 24AWG 6.5 绿色 28 60
70388728 5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5 7.8 绿色 40 80
适用于 FANUC 公司
70388730 5 x 0,5 + 2 x 2 x 0,18 7.6 绿色 94 169
70388731 2 x 0,5 + 4 x 2 x 0,22 7.6 绿色 72 120
70388732 3 x 2 x0,18 + 6 x 0,5 8.7 绿色 105 189
70388733 3 x 2 x 0,18 + 6 x 1,0 8.7 绿色 140 252
70388734 5 x 2 x 0,18 + 6 x 0,5 8.7 绿色 114 205
70388735 10 x 2 x 24 AWG 9.0 绿色 60 121

优势

  • 速度和加速度更快,提高机器的经济效率
  • 多重标准认证,减少库存种类,节省成本
  • 采用坚固的PUR外护套,在有机械应力的恶劣环境下更耐用
  • 可抵抗各类含矿物油成分的润滑剂、稀释酸、碱水溶液及其它化学介质

应用范围

  • 伺服驱动和伺服集成
  • 用于动力拖链或机械移动部件
  • 现场设备安装工程
  • 尤其适用于机床和传输线的潮湿区域
  • 装配线,生产线等几乎所有设备中

产品特性

  • 耐磨及耐划
  • 耐油
  • 阻燃,符合 IEC 60332-1-2 和 CSA FT1

技术认证

  • UL/CSA AWM Styles 参照技术参数表
  • UL File No. E63634
  • 动力拖链应用:请遵照附录T3的装配指南

产品结构

  • 设计符合特定OEM标准
  • 更多详情参照数据参数表
  • PUR 外护套
  • 护套颜色:详见选型表

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

通则

  • 如客户需要,也可提供与上述伺服电缆有关的详细技术信息。

  • 除非另作特殊说明,所显示的产品数值均为室温下的标称值。如有要求,可提供详细数值(如公差)。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 以下自动化系统企业(Heidenhain,Elau,KEB,Controles Techniques,Berger Lahr,B & R,Fanuc)都是为了彼此区别开来注册商标。 DESINA® 是德国机械工具制造商联合会的注册商标。
  • 拖链用 FD 电缆(连续移动) 安装前只能盘装。
  • 物料编号指真实 LAPP 物料
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。