ÖLFLEX® CHAIN TM

高柔性控制电缆,获得 TC-ER、MTW、WTTC、CIC/TC 列名,符合北美 (UL) 或 c(UL)

ÖLFLEX® CHAIN TM - 动力和控制电缆,适合动力拖链领域的多方面应用,获得 UL 列名和 UL/cUL AWM 认可。

  • Core Line 性能 - 中等至更大的移动距离或加速度
  • 符合 NEC 和 NFPA 79 标准的全能型产品
  • 轻松用于电缆槽、工业设备或风机

适用于户外使用 阻燃性 耐寒 耐油性 动力拖链 耐UV

CE CSA RU UL C_UL

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
ÖLFLEX® CHAIN TM
8718030
3 G 1.0 7.8 29.8 66
8718040
4 G 1.0 8.6 38.7 82
8718050
5 G 1.0 9.3 49.11 95
8718070
7 G 1.0 10.7 68.452 125
8718120
12 G 1.0 12.3 117.56 210
8718180
18 G 1.0 15.4 175.595 308
8718250
25 G 1.0 17.8 244.048 414
8716030
3 G 1.5 8.6 43.155 92
8716040
4 G 1.5 9.5 58.036 112
8716050
5 G 1.5 10.3 72.917 134
8716070
7 G 1.5 12 101.19 180
8716120
12 G 1.5 14.7 166.667 311
8716180
18 G 1.5 17.2 260.417 443
8716250
25 G 1.5 20 360.119 621
8714040
4 G 2.5 10.6 96.73 180
8714070
7 G 2.5 14.5 168.155 286
8712040
4 G 4.0 12.4 154.762 295
8710040
4 G 6.0 15.2 230.65 397

优势

  • 多重认证产品,全球通用,可减少零件数量并节省成本
  • TC-ER 和 MTW 许可实现在电缆桥架上开放式敷设及用于只有一根电缆的工业设备
  • 与多种矿物油基润滑剂及其他化学介质接触时不受影响
  • 由于高度符合北美 NEC(国家电气规程),特别适合出口型机械与设备制造商
  • 在考虑温度范围的情况下可用于户外

应用范围

  • 用于动力拖链或机械移动部件
  • 在电缆桥架与机器上和之间开放式固定敷设,符合 NEC
  • 工业机械和机床行业
  • 风机制造
  • 线性机器人、自动装卸设备

产品特性

  • 增强耐油性能,符合 UL OIL RES I 和 UL OIL RES II 标准
  • 阻燃性符合CSA FT4 UL垂直桥架火焰测试
  • 耐日光,可直埋
  • 防水,UL 75°C WET 等级

技术认证

  • 美国 (UL) & UL AWM 认证:TC-ER(托盘式电缆开放式布线),MTW(机床线)"连续挠曲”,WTTC(风力发电机托盘式电缆),PLTC-ER(功率限定型托盘式电缆),ITC(对接仪器托盘式电缆),DP-1(数据传输电缆),AWM Style 20886
  • 加拿大 c(UL) & CSA AWM:CIC/TC 控制仪表电缆/托盘电缆 FT4, AWM I/II A/B FT4
  • 1 类 2 区,参照 NEC 第 501 款
  • 动力拖链应用:请遵照附录T3的装配指南

产品结构

  • 超细裸铜丝绞合导体
  • 芯线绝缘:PVC 带尼龙外皮
  • 芯线以短节距层绞
  • 无纺布绕包
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • 护套颜色:黑色(类似RAL 9005)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

芯线标识

  • 黑色绝缘表面打印白色数字

导体绞合

  • 符合 VDE 0295 6 类 / IEC 60228 6 类标准的超细导线

风机中的扭转运动

  • TW-0 & TW-2,参考 T0

最小弯曲半径

  • 移动安装:7.5 x 外径以上
  • 固定安装:4 x 外径

额定电压

  • UL/CSA:600 V (TC, MTW, CIC), 1000 V (WTTC, AWM)
  • IEC: U0/U 300/500 V

测试电压

  • 2000 V

接地保护芯线

  • G = 含 黄绿接地保护芯线

温度范围

  • 固定敷设:-40°C (-25°C UL TC) 至 +90°C(UL TC,MTW,符合 AWM +105°C)
  • 移动安装:-25°C 至 +90°C(符合 UL MTW)

弯曲循环与运行参数

  • 参见我们样本附录中的选择表 A2-1

  • 除非另作特殊说明,所显示的产品数值均为室温下的标称值。如有要求,可提供详细数值(如公差)。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。