伺服电缆符合SEW®标准

屏蔽低电容伺服电缆,PVC外护套用于静态应用 - 北美认证

符合 SEW® 标准的伺服电机电缆,用于静态应用,经 UL/CSA AWM 认证

  • 伺服驱动
  • EMC抗电磁干扰

耐油性 干扰信号

CE RU EAC Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
伺服电缆
0038060
4 G 1,5 + (3 x 1,0) 11.8 151 300
0038061
4 G 2,5 + (3 x 1,0) 13.4 212.9 370
0038062
4 G 4 + (3 x 1,0) 15 281.8 476
0038063
4 G 6 + (3 x 1,5) 17 392.8 625
0038064
4 G 10 + (3 x 1,5) 20 625.1 1024

优势

  • 多重标准认证,减少库存种类,节省成本
  • 低互电容电缆设计实现更长的电缆安装长度
  • 铜丝编织屏蔽,抗电磁干扰

应用范围

  • 专门用于连接 SEW 伺服电机
  • 伺服控制器和电机之间的连接电缆
  • 固定应用和偶尔移动应用
  • 工业机械和机床行业
  • 现场设备安装工程

产品特性

  • 耐油
  • 阻燃,符合 IEC 60332-1-2,
    UL VW-1 和 CSA FT 1

技术认证

  • 基于VDE 0250 / 0285
  • UL AWM Style 2570
  • UL File No. E63634

产品结构

  • 细裸铜丝绞合导体
  • 芯线绝缘:TPE
  • 3 芯绞合控制线对,铝塑复合薄膜和镀锡铜丝屏蔽
  • 芯线绞合成缆,节距极小
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • PVC 外护套,橙色(RAL 2003)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • 动力:黑色芯线白色字符 U,VV,WWW 及 1 根黄绿接地
  • 控制芯线:黑色芯线,白色数字标识 1, 2, 3

导体绞合

  • 符合 VDE 0295 5 类/IEC 60228 5 类标准的细绞

最小弯曲半径

  • 偶尔移动: 15 x 外径
  • 固定安装:4 x 外径

额定电压

  • 动力芯线:IEC 750 V,UL 600 V
  • 控制芯线:IEC 350 V, UL 600 V

测试电压

  • 2000 V

接地保护芯线

  • G = 含 黄绿接地保护芯线

温度范围

  • 移动安装:-10°C 至 +80°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • SEW® 是 SEW 传动设备有限公司的注册商标,注册地址:Ernst-Blickle Str. 42,D-76646 Bruchsal
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。