ESUY 铜制接地线

柔性单芯导体,用于接地短路安装以及电位均衡

ESUY 特制单芯线,用于接地及短路或者电位均衡的接地电缆,高柔性,透明 PVC 外护套,阻燃

  • 用于现场维修前的接地短路保护
  • 高机械柔性

EAC Fire

物料编号 导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
4571101
16 8.8 177 230
4571102
25 10.4 275 316
4571103
35 12.4 387 475
4571104
50 14.6 560 670
4571105
70 17 791 905
4571106
95 19.8 1069 1220

优势

  • 尽管导体截面大,但仍具有高柔性

应用范围

  • 在维修状态下提供保护
  • 用于电力公司及铁路系统高压电力安装的接地
  • 对于接地和焊接设备,机械零件及电脑设备

产品特性

  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2

产品结构

  • Conductor made of bare copper wires
  • 裸铜丝编织
  • 外护套:PVC,透明

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 类型描述:单芯线电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000993
  • ETIM 6.0 类别描述:芯线电缆

导体绞合

  • 符合 DIN 46440

最小弯曲半径

  • 移动应用:12 × 外径

测试电压

  • 2000 V

温度范围

  • 柔性应用:-5°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 包装规格:≤ 30 kg 卷装,其余盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。