LiFY

设备或测量用耐低温柔性6类导体单芯线

LIFY,动力和控制电缆,PVC 特制单芯线,超细绞合/极高柔性测量电缆,低电压保护,最高 +70 °C

超柔 / 超细丝绞合

CE EAC Fire

物料编号 导体标称截面 mm² 外径 [mm] 芯线颜色 铜重 kg/km 包装单位
4560017S
0.75 2.5 绿色/黄色 7.2 100
4560013S
0.75 2.5 黑色 7.2 100
4560014S
0.75 2.5 蓝色 7.2 100
4560016S
0.75 2.5 红色 7.2 100
4560027S
1 2.9 绿色/黄色 9.6 100
4560023S
1 2.9 黑色 9.6 100
4560024S
1 2.9 蓝色 9.6 100
4560026S
1 2.9 红色 9.6 100
4560037S
1.5 3.7 绿色/黄色 14.4 100
4560033S
1.5 3.7 黑色 14.4 100
4560034S
1.5 3.7 蓝色 14.4 100
4560036S
1.5 3.7 红色 14.4 100
4560057S
2.5 4.2 绿色/黄色 24 50
4560053S
2.5 4.2 黑色 24 50
4560054S
2.5 4.2 蓝色 24 50
4560056S
2.5 4.2 红色 24 50
4560063
4 5.1 黑色 38.4 50
4560067
4 5.1 绿色/黄色 38.4 50
4560064
4 5.1 蓝色 38.4 50
4560077
6 6 绿色/黄色 57.6 50
4560073
6 6 黑色 57.6 50
4560074
6 6 蓝色 57.6 50
4560076
6 6 红色 57.6 50
4560087
10 7.4 绿色/黄色 96 50
4560083
10 7.4 黑色 96 50
4560086
10 6.6 红色 96 50

优势

  • 超柔PVC绝缘,低温下仍保持柔性

应用范围

  • 用于移动设备
  • 用于技术培训、教育和电子实验室内的测量安装

技术认证

  • 符合VDE 0812 和 VDE 0250-1

产品结构

  • 绞合铜导体
  • 芯线绝缘:PVC

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 类型描述:单芯线电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000993
  • ETIM 6.0 类别描述:芯线电缆

导体绞合

  • 符合 IEC 第 6 类导体标准的超细绞线:0.07 mm

额定电压

  • 高柔性 LiFY 芯线:
    ≤ 1.0 mm²:U0 / U:300 / 500 V
    ≥ 1.5 mm²:U0 / U:450 / 750 V

温度范围

  • 移动应用:-15°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。