延长和补偿电缆,多对

PVC 绝缘 - 带和不带钢丝铠装或铝箔屏蔽

延长与平衡电缆,多对型 - 适合用于温度测量与制造流程控制

SY型 - 铠装,耐机械负载ST型 - 屏蔽,抗电磁干扰

物料编号 热电偶 产品结构 电缆设计 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
Y 型无钢丝编织
0155001
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0165001
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0156001
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0166001
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0157001
PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0167001
PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0155002
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0165002
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0156002
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0166002
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0157002
PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0167002
PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0155003
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0165003
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0156003
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0166003
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0155005
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 12 x 1.5 13.3 335
0165005
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 12 x 1.5 13.3 335
0155007
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 16 x 1.5 15 447
0165007
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 16 x 1.5 15 447
0156007
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 16 x 1.5 15 447
0166007
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 16 x 1.5 15 447
0155010
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 24 x 1.5 19 555
0165010
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 24 x 1.5 19 555
0156010
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 24 x 1.5 19 555
0166010
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 24 x 1.5 19 555
SY 型钢丝编织
0155501
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0165501
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0156501
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0166501
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0157501
PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0167501
PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0155502
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0165502
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0156502
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0166502
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0157502
PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0167502
PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0155503
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0165503
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0156503
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0166503
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0155505
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0165505
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0156505
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0166505
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0155507
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 16 x 1.5 19.4 730
0165507
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 16 x 1.5 19.4 730
0155510
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 24 x 1.5 23.8 847
0165510
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 24 x 1.5 23.8 847
ST 型带铝箔屏蔽
0158500
Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0168500
Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0158501
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0168501
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0158503
Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0168503
Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0158504
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0168504
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0158506
Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0168506
Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0158507
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0168507
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0158509
Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
0168509
Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
0158510
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
0168510
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573

产品结构

  • Y型:
    - 细线导体合金
    - PVC 芯线绝缘
    - 芯线绞合成缆
    - PVC 外护套
  • SY型:
    - 设计与 Y 型相似
    - 额外有镀锌钢丝编织
    - PVC外护套
  • ST型:
    - 设计与Y型相似
    - 芯线绞合成对,线对绞合成缆
    - 铝箔屏蔽 + 排扰线
    - PVC 外护套
  • PVC-PVC-S-PVC 结构范例:
    - PVC 芯线绝缘
    - PVC 内护套
    - 钢丝编织
    - PVC 外护套
  • 设计,例如 PVC-ST-PVC:
    - PVC 芯线绝缘
    - 静电铝箔屏蔽
    - PVC 外护套
  • 颜色代码
    DIN 43710
    负极导体和外护套:
    铁 / 铜镍:蓝色
    镍铬 / 镍:绿色
    铂銠 / 铂:白色
    正极导体:始终是红色
    IEC 60 584
    正极导体和外护套:
    铁 / 铜镍:黑色
    镍铬 / 镍:绿色
    铂銠 / 铂:橙色
    负极导体:永远是白色
  • 延长导体合金的标识为 X,例如:JX(铁 / 铜镍)
    补偿导体合金的标识为 C,例如:KCA(镍铬 / 镍)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
  • ETIM 5.0 类型描述:热电偶电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000838
  • ETIM 6.0 类别描述:热电偶补偿电缆

芯线标识

  • 从 4 芯成对开始,连续数字标识
    (1 - 1,2 - 2,3 - 3,…)

符合标准

  • 限制偏差(符合 DIN 和 IEC,类别 2)

导体绞合

  • 48 x 0.20 mm

最小弯曲半径

  • 移动应用:12.5 X 外径
    SY--带铁丝编织:15 X 外径
    ST--带铝箔屏蔽:15 X 外径

温度范围

  • (参考绝缘和护套材料) 移动应用: -5°C 至 +80°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。