ÖLFLEX® TORSION D FRNC

耐低温,耐油电缆,适用于扭转负载的柔性应用,无卤 - 0.6/1 kV

ÖLFLEX® TORSION D FRNC:UL:cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II,动力 + 控制电缆 0.6/1 kV,风力涡轮机跨接系统扭转,-40°C/+90°C,HFFR/ LS0H,屏蔽型

  • 抗扭、具有低温柔性、耐油性,用于跨接区域
  • 无卤、高度阻燃、低烟密度

耐UV 抗扭 干扰信号 耐油性 抗机械应力 无卤 适用于户外使用 阻燃性 耐寒

CE RU EAC Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 mm 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
ÖLFLEX® TORSION D FRNC- 屏蔽
1150111
4 x 2.0 x 0.5 11.9 71 205
1150115
12 x 2.0 x 0.5 18.3 188 518
1150121
4 x 2.0 x 0.75 12.7 90 232
1150125
12 x 2.0 x 0.75 19.8 258 603
1150221
18 G 0.75 15.2 180 402
1150228
50 G 0.75 24.9 470 1079

应用范围

  • 固定安装或移动应用
  • 风力发电机中的扭转应用

产品特性

  • 抗扭转 ±150 °/m 在风力发动机内的水滴回路中
  • 耐气候、磨损、高温、紫外光 (ISO 4892-2) 和臭氧 (EN 50396)
  • 耐海水侵蚀,耐多种油类,符合EN 60811-404和UL OIL RES I+II
  • 燃烧性能:- 无卤 (IEC 60754-1);- 低腐蚀性 (IEC 60754-2);- 低烟雾浓度 (IEC 61034-2);- 高阻燃(IEC 60332-3-24 或 -25;IEC 60332-1-2)

技术认证

  • UL AWM Style 21288

产品结构

  • 超细多股裸铜丝绞合导体
  • 芯线绝缘:聚烯烃混合物
  • 可选整体屏蔽(D 版本),用于借助镀锡铜线缠绕抑制电磁干扰
  • 外护套为无卤特殊混合物,黑色(RAL 9005)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • 小等于5芯:彩色芯线,符合HD 308,
    大等于6芯:黑底白色数字编码(接地线除外)
  • 符合 DIN 47100 的成对信号电缆

导体绞合

  • IEC 60228, Cl. 6

风机中的扭转运动

  • TW-0 & TW-2,参考 T0

最小弯曲半径

  • 移动应用:10 x 外径
  • 固定安装:6 x 外径

额定电压

  • IEC U0/U=0.6/1kV;UL 1kV

测试电压

  • 芯 / 芯:4000V
    芯 / 屏:2000V

温度范围

  • -40°C 至 +90°C UL:最高 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装规格:盘装
  • 可按客户要求定制其他构造设计
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。