ÖLFLEX® EB CY

控制电缆用于本质安全电路,符合IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1

ÖLFLEX® EB CY - PVC 控制电缆,柔性,屏蔽且带编号,带蓝色外护套,用于本质安全电路,U0/U:300/500V

  • CPR:产品具体规格可通过链接 www.lappkabel.de/cpr 查询
  • 用于本质安全电路 - 防护类型 'i'
  • 抗紫外线和耐候性,符合ISO 4892-2

干扰信号 优异的耐化学性能

CE EAC Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
ÖLFLEX® EB CY 带屏蔽电缆;无内护套
0012640
2 X 0.75 6.2 43 56
0012641
3 X 0.75 6.5 52 70
0012642
4 X 0.75 7 61 95
0012643
5 X 0.75 7.7 72 108
0012644
7 X 0.75 8.3 89 168
0012645
12 X 0.75 10.9 138 216
0012646
18 X 0.75 12.7 211 315
0012647
25 X 0.75 14.8 280 435
0012650
2 X 1.0 6.5 51 84
0012651
3 X 1.0 6.8 62 110
0012652
5 X 1.0 8.1 88 156
0012653
7 X 1.0 8.8 112 192
0012654
12 X 1.0 11.5 185 285
0012655
18 X 1.0 13.9 268 395
0012656
25 X 1.0 15.9 354 656
0012660
2 X 1.5 7.1 65 87
0012661
3 X 1.5 7.5 82 112
0012662
5 X 1.5 8.9 119 148
0012663
7 X 1.5 9.9 154 193
0012664
12 X 1.5 13 268 365
0012666
25 X 1.5 17.9 530 734

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Control cable

芯线标识

  • 黑色芯线,白色编号,符合 VDE 0293-1 标准

互电容

  • 芯线 / 芯线:160 nF/km 芯线 / 屏蔽:250 nF/km

电感

  • approx. 0.52 mH/km

导体绞合

  • 符合 VDE 0295 第 5 类 / IEC 60228 第5类导体结构

最小弯曲半径

  • 偶尔移动:20 × 电缆外径
  • 固定安装:6 x 外径

额定电压

  • U0/U: 300/500 V

测试电压

  • 芯线 / 芯线:3000 V
  • 芯线/屏蔽:2000V

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +70°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

优势

  • 电缆外径小,节省安装空间
  • ÖLFLEX® EB CY 的铜丝编织层可保护本质安全电路中的传输信号免受电磁干扰
  • 可以适用于室外

应用范围

  • 用于本质安全电路 (保护类型 i - 本质安全) 符合IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014,章节16.2.2
  • 用于需要抗电磁干扰的环境

产品特性

  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • 高编织密度,低转移阻抗
    (30 MHz 时最大 250 Ω/km)
  • 抗紫外线和耐候性,符合ISO 4892-2

技术认证

  • 符合 EN 50525-2-51

产品结构

  • 多股细裸铜丝束合软结构导体
  • PVC 绝缘 LAPP P8/1
  • 芯线层绞
  • 塑料薄膜绕包
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • 护套:PVC,天蓝色,类似 RAL 5015