ÖLFLEX® EB

控制电缆用于本质安全电路,符合IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1

ÖLFLEX® EB - PVC 控制电缆,柔性且带编号,带蓝色外护套,用于本质安全电路,U0/U:300/500V

  • CPR:产品具体规格可通过链接 www.lappkabel.de/cpr 查询
  • 用于本质安全电路 - 防护类型 'i'
  • 抗紫外线和耐候性,符合ISO 4892-2

优异的耐化学性能

CE EAC Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
ÖLFLEX® EB 无黄绿接地保护线
0012420
2 X 0.75 5.4 14.7 50
0012421
3 X 0.75 5.7 22.1 60
0012430
4 X 0.75 6.2 29.4 81
0012422
5 X 0.75 6.7 36.8 88
0012423
7 X 0.75 7.3 51.5 115
0012425
12 X 0.75 9.9 88.2 185
0012427
18 X 0.75 11.7 132.3 282
0012429
25 X 0.75 13.8 183.8 393
0012440
2 X 1.0 5.7 19.7 57
0012441
3 X 1.0 6 29.6 73
0012443
5 X 1.0 7.1 49.4 105
0012444
7 X 1.0 8 69.1 138
0012446
12 X 1.0 10.5 118.4 231
0012448
18 X 1.0 12.7 177.7 331
0012401
2 X 1.5 6.3 29 80
0012402
3 X 1.5 6.7 43 105
0012403
4 X 1.5 7.2 58 125
0012404
5 X 1.5 8.1 72 139
ÖLFLEX® EB 带黄绿接地保护线
0012501
3 G 1.5 6.7 43 105
0012502
4 G 1.5 7.2 58 125
0012503
5 G 1.5 8.1 72 139
0012504
7 G 1.5 8.9 101 180
0012505
12 G 1.5 12 173 339
0012506
18 G 1.5 14.4 259 513
0012507
25 G 1.5 16.9 360 698

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Control cable

芯线标识

  • 黑色芯线,白色编号,符合 VDE 0293-1 标准

互电容

  • 芯线 / 芯线:140 nF/km

电感

  • approx. 0.52 mH/km

导体绞合

  • 符合 VDE 0295 第 5 类 / IEC 60228 第5类导体结构

最小弯曲半径

  • 偶尔移动: 15 x 外径
  • 固定安装: 4 x 外径

额定电压

  • U0/U: 300/500 V

测试电压

  • 芯线 / 芯线:3000 V

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +70°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

优势

  • 电缆外径小,节省安装空间
  • 可以适用于室外

应用范围

  • 用于本质安全电路 (保护类型 i - 本质安全) 符合IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014,章节16.2.2

产品特性

  • 抗紫外线和耐候性,符合ISO 4892-2
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2

技术认证

  • 符合 EN 50525-2-51

产品结构

  • 多股细裸铜丝束合软结构导体
  • PVC 绝缘 LAPP P8/1
  • 芯线层绞
  • 护套:PVC,天蓝色,类似 RAL 5015