ÖLFLEX® CONTROL TM

ÖLFLEX® 控制电缆 PVC,0.6/1 kV,UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES,CSA AWM

ÖLFLEX® CONTROL TM:UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II 防潮,CSA AWM I/II A/B FT4,动力和控制电缆 0.6/1 kV,PVC,桥架开放式布线,风力涡轮机

  • 应用于跨接区域的抗扭电缆
  • 应用范围广(NFPA 70/NEC)符合NFPA 79工业设备
  • (UL) SUN. RES. + 75C WET

阻燃性 耐寒 抗机械应力 耐油性 抗扭 耐UV

CE CSA RU UL C_UL ECOLAB EAC Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
ÖLFLEX® CONTROL TM
281803
3 G 1.0 7.4 28.8 82
281804
4 G 1.0 8 38.4 95
281805
5 G 1.0 8.6 48 112
281807
7 G 1.0 9.3 67 144
281812
12 G 1.0 12 115 247
281818
18 G 1.0 14.7 173 365
281825
25 G 1.0 16.7 240 464
281602
2 X 1.5 7.3 28.8 74
281603
3 G 1.5 8.1 43 100
281604
4 G 1.5 8.8 58 119
281605
5 G 1.5 9.5 72 141
281607
7 G 1.5 10.3 101 183
281609
9 G 1.5 11.9 129.6 247
281612
12 G 1.5 14.1 172.8 328
281618
18 G 1.5 16.4 259 403
281625
25 G 1.5 18.6 360 596
281403
3 G 2.5 8.9 72 125
281404
4 G 2.5 9.8 96 175
281405
5 G 2.5 10.7 120 185
281407
7 G 2.5 11.6 168 244
281203
3 G 4.0 10.6 115 165
281204
4 G 4.0 11.5 154 220
281205
5 G 4.0 12.6 192 269
281207
7 G 4.0 14.6 269 482
281004
4 G 6.0 14.5 231 382
281005
5 G 6.0 15.8 288 457
280804
4 G 10.0 17.7 384 615
280805
5 G 10.0 19.4 480 771
280604
4 G 16.0 22.5 615 864

优势

  • 具有多重认证,应用范围广
  • 节省成本,省略了保护系统,安装便捷
  • 75℃湿度评估+防紫外线评估:在美国用于户外

应用范围

  • Industrial machinery, plant engineering in the USA
  • 符合机床要求 (UL) MTW
  • Unprotected 600V operation on cable tray in the USA, incl. 6 ft. Exposed Run laying sections for version with at least 3 conductors
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators
  • Outdoor use and Direct Burial in the USA, per UL 1277

产品特性

  • 阻燃性符合CSA FT4 UL垂直桥架火焰测试
  • 耐油性符合UL OIL RES I & II
  • 适合扭转应用,典型应用场合为风力发电机(WTG)中的跨接区域
  • 使用耐紫外线和抗臭氧技术

技术认证

  • 美国:(UL) TC [E171371],-ER > 2 芯线,(UL) MTW [E155920],(UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (> 1.5 mm²/16 AWG) [E172162],UL AWM Style 20886 [E100338]
  • 耐日光(Sun.Res.),直埋(Dir.Bur.),潜水泵线缆 (> 1.5 mm²/16 AWG,和 < 8 个导体),(UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027],(UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134],(UL) DP-1 [E233406]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

产品结构

  • 多股细裸铜丝束合软结构导体
  • 绝缘:PVC带尼龙(PA外皮)
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • 外护套颜色:灰色

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • 黑色绝缘表面打印白色数字

导体绞合

  • 细绞裸铜绞合线

风机中的扭转运动

  • TW-0 & TW-2,参考 T0

最小弯曲半径

  • 4 x OD

额定电压

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • UL AWM:600 V CSA AWM:1000 V IEC:U0/U = 600/1000 V

测试电压

  • 2000 V

接地保护芯线

  • G = 含 黄绿接地保护芯线
  • X = 不含黄绿接地保护芯线

温度范围

  • -40°C(静止)/-25°C(偶尔移动)至 +90°C (AWM:+105°C)

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 610 m 盘装或 8 x 75 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。