ÖLFLEX® SF

超柔性 H05VV-F 动力电缆

ÖLFLEX® SF - H05VV-F 符合协调标准的 PVC 动力电缆,超柔性且带色标代码,适合多种应用,尤其是针对手持式设备,U0/U:300/500V

  • 高柔性手提式设备电缆
  • 耐臭氧性符合 EN 50396

CE HAR EAC Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
ÖLFLEX® SF
0027590
2 X 0.75 6.4 14.9 50
0027591
3 G 0.75 7 22.3 60
00275923
4 G 0.75 7.7 29.7 73
00275933
5 G 0.75 8.7 37.1 88
0027600
2 X 1.0 6.8 20.1 74
0027601
3 G 1.0 7.4 30.2 87
00276033
5 G 1.0 9.2 50.8 130
0027701
3 G 1.5 8.7 44.8 116
00277023
4 G 1.5 9.9 61 166
00277033
5 G 1.5 11.1 72 184

优势

  • 符合协调标准,在欧洲受到高度认可

应用范围

  • 特别适用于家用电器、电动工具和各种手动工具
  • H05VV-F 型电缆不适用于商业楼宇,办公室除外。
  • 不能永久用于室外。

产品特性

  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • 高柔性 / 低温保持柔性
  • 根据协调标准进行结构设计
  • 耐臭氧性符合 EN 50396

技术认证

  • H05VV-F(符合 EN 50525-2-11,从 6 芯线:符合 EN 50525-2-11

产品结构

  • 细裸铜丝绞合,单根铜丝直径为0.07mm
  • PVC 绝缘芯线,耐寒
  • PVC 护套,耐低温柔性,橙色(类似 RAL 2003)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 类型描述:柔性电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001578
  • ETIM 6.0 类别描述:柔性电缆

芯线标识

  • 彩色芯线标识,符合 VDE 0293-308,见附录 T9
  • 6 芯及以上:黑色芯线白色数字编号

导体绞合

  • 细铜丝绞合(单根铜丝直径0.07mm)

最小弯曲半径

  • 偶尔移动:10 × 电缆外径
  • 固定安装: 4 x 外径

额定电压

  • U0/U: 300/500 V

测试电压

  • 3000 V

接地保护芯线

  • G = 含 黄绿接地保护芯线
  • X = 不含黄绿接地保护芯线

温度范围

  • 移动安装:-15°C 至 +60°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。