ÖLFLEX® TRAY II CY

ÖLFLEX® Control Cable 0.6/1 kV, UL TC-ER 600V AWM WET OIL/ SUN RES TRAY Screened

ÖLFLEX® TRAY II CY:UL TC-ER 600V,AWM 1000V 耐潮 75°C,耐日光/符合 OIL RES I+II 标准,直埋,CSA AWM I/II A/B FT4,屏蔽 PVC 动力控制电缆 0.6/1 kV,桥架开放式布线

  • 在美国,可用于户外
  • 广泛的应用范围 (NFPA 70/NEC),符合 NFPA 79
  • EMC/屏蔽

适用于户外使用 阻燃性 耐寒 抗机械应力 耐油性 干扰信号 抗扭 耐UV

CE CSA RU UL C_UL ECOLAB EAC Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 每根导体都符合 AWG 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
ÖLFLEX® Tray II CY
2218030
3 G 1.0 - 8.2 35.1 119
2218040
4 G 1.0 - 8.8 55.2 137
2218050
5 G 1.0 - 9.4 65.8 149
2218070
7 G 1.0 - 10.1 86.9 193
2218120
12 G 1.0 - 12.9 149.3 330
2218180
18 G 1.0 - 15.7 214.2 438
2218250
25 G 1.0 - 17.7 354.2 574
2216030
3 G 1.5 - 8.9 59.8 144
2216040
4 G 1.5 - 9.6 74.5 173
2216050
5 G 1.5 - 10.3 93.5 189
2216070
7 G 1.5 - 11.3 130.5 246
2216120
12 G 1.5 - 15.1 213.8 426
2216180
18 G 1.5 - 17.3 312.4 515
2216250
25 G 1.5 - 19.6 415.6 708
2214030
3 G 2.5 - 9.8 91.2 180
2214040
4 G 2.5 - 10.7 125.7 223
2214050
5 G 2.5 - 11.6 150.1 268
2214070
7 G 2.5 - 12.5 201.2 327
2214120
12 G 2.5 - 16.9 333.6 595
2214180
18 G 2.5 - 19.5 487.6 784
2214250
25 G 2.5 - 23.3 685.1 1048
2212040
4 G 4.0 - 12.5 186.4 315
2212070
7 G 4.0 - 15.5 310.2 499
2210040
4 G 6.0 - 15.5 271.7 552
2208040
4 G 10.0 - 18.7 438.6 857
2206040
4 G 16.0 - 23.3 699 1208
2204040
4 G 4 28.6 1,296.8 1982
2202040
4 G 2 33.2 1,899.5 2903

优势

  • 具有多重认证,应用范围广
  • 节省成本,省略了保护系统,安装便捷
  • 75℃湿度评估+防紫外线评估:在美国用于户外
  • 电磁场屏蔽

应用范围

  • Industrial machinery, plant engineering in the USA
  • Unprotected 600V operation on cable tray in the USA, incl. 6 ft. Exposed Run laying sections for version with at least 3 conductors
  • 符合机床要求 (UL) MTW
  • Outdoor use and Direct Burial in the USA, per UL 1277
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators

产品特性

  • 阻燃性符合CSA FT4 UL垂直桥架火焰测试
  • 耐油性符合UL OIL RES I & II
  • 防水,UL 75°C WET 等级
  • 防紫外线(SUN RES),耐臭氧
  • 适合扭转应用,典型应用场合为风力发电机(WTG)中的跨接区域

技术认证

  • USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 kcmil) [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

产品结构

  • 多股细裸铜丝束合软结构导体
  • 绝缘:PVC外加尼龙护层(PA 外层)
  • 铝箔绕包带
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • 外护套颜色:黑色

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • 黑色绝缘表面打印白色数字

导体绞合

  • 多股细铜丝绞合

风机中的扭转运动

  • TW-0 & TW-2,参考 T0

最小弯曲半径

  • Static/Occ. moved: 5/20 x OD*

额定电压

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • UL/CSA:1000 V (AWM) IEC:U0/U = 600/1000 V

接地保护芯线

  • G = 含 黄绿接地保护芯线
  • X = 不含黄绿接地保护芯线

温度范围

  • -40°C(静止)/-25°C(偶尔移动)至 +90°C (AWM:+105°C)

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 610 m 盘装或 8 x 75 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。