SKINDICHT® ME PG 11/21
扩径器; 内螺纹: PG 21; 外螺纹: PG 11; 黄铜 镀镍;
暂时缺货
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
UKCA marked
CE marked
优势
- 允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更大的电缆夹套
应用
- 工业连接器
- 设备
- 罩壳
- 机械设备
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
商标
SKINDICHT®
产品类型
扩径器
带锁紧螺母供货
否
带 O 形密封圈供货
否
包装类型
袋
包装单元 (PU)
100.000
装配类型
在螺纹孔中
产品设计
弯曲保护
否
电缆夹套设计
直形
内螺纹
PG 21
外螺纹
PG 11
内径
15
外径
30 mm
总长度
20.5 mm
净宽
15 mm
螺纹尺寸
PG 11
螺纹距
1,41
螺纹长度
6 mm
EMC 屏蔽
否
本体材料
黄铜
本体材料缩写
CuZn
表面保护
镀镍
产品特性
在有爆炸风险的区域使用
否
Min. temperatur
-60 °C
Max. temperatur
200 °C
最低温度
-60 °C
最高温度
200 °C
阻燃
是
抗紫外线
是
耐化学性
是
耐酸性
否
无卤素
是
耐油
是
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
UL 认可
否
UL 列名
否
cUR 认可
否
cUL 列名
否
CSA 认证
否
VDE 认证
否
GGVS 认证
否
轨道车辆防火试验
否
Ecolab 认证
否
NSF 认证
否
FDA 认证
否
EHEDG 认证
否
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 SKINDICHT® ME
物料编号 | 外螺纹 | 内螺纹 | 包装单元 (PU) |
---|---|---|---|
52003990 | PG 7 | PG 9 | 100 |
52004000 | PG 9 | PG 11 | 100 |
52004010 | PG 9 | PG 13,5 | 100 |
52004020 | PG 11 | PG 13,5 | 100 |
52004030 | PG 11 | PG 16 | 100 |
52004040 | PG 11 | PG 21 | 100 |
52004050 | PG 13,5 | PG 16 | 100 |
52004060 | PG 13,5 | PG 21 | 50 |
52004070 | PG 16 | PG 21 | 50 |
52004080 | PG 16 | PG 29 | 50 |
52004090 | PG 21 | PG 29 | 50 |
52004100 | PG 29 | PG 36 | 50 |
52004110 | PG 36 | PG 42 | 10 |
52004120 | PG 42 | PG 48 | 10 |
展示部分
展示全部