SKINTOP® HYGIENIC SC NPT 1/4"
cable gland; NPT 1/4"; clamping range (min./max.): 4 - 6 mm; Wrench width 1: 16; UV-resistant; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMC Shielding
付款后预计22 个工作日 内免费配送
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
corrosion resistant
oil resistant
acid resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
Ecolab
FDA certified
NSF certified
UR recognised US, cUR recognised US
EHEDG
技术特性
基本信息
商标
SKINTOP®
产品类型
cable gland
带锁紧螺母供货
不
包装类型
bag
包装单元 (PU)
5.000
产品设计
用于铠装电缆
不
电缆入口数量
1 pc.
弯曲保护
不
电缆夹套设计
straight
总长度
39.5 mm
净宽
6 mm
螺纹类型
NPT
螺纹尺寸
NPT 1/4"
螺纹距
1,41
螺纹长度
7.2 mm
扳手宽度 1
16 mm
扳手宽度 2
16 mm
六角尺寸
18.8 mm
最小夹紧范围
4 mm
最大夹紧范围
6 mm
EMC 屏蔽
是
插芯材料
polyamide
插芯材料缩写
PA
密封方式
sealing ring
螺纹密封件
flat sealing
密封材料
fluorpolymer rubber
密封材料缩写
FKM
本体材料
stainless steel
本体材料缩写
V4A
产品特性
在有爆炸风险的区域使用
不
Min. temperatur
-20 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-20 °C
最高温度
100 °C
阻燃
是
抗紫外线
是
耐化学性
是
耐酸性
是
耐腐蚀
是
无卤素
不
耐油
是
抗冲击
是
防振
是
应力缓释
是
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
UL 认可
是
UL AWM 认证
according to UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
UL 列名
不
cUR 认可
是
cUR 认证
according to CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
cUL 列名
不
CSA 认证
不
VDE 认证
不
GGVS 认证
不
DNV/GL 认证
不
轨道车辆防火试验
不
Ecolab 认证
是
NSF 认证
是
FDA 认证
是
FDA 认证符合
CFR 21
EHEDG 认证
是
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.