SKINDICHT® SM NPT 1/2'' INOX
counter nut; NPT 1/2";
付款后预计22 个工作日 内免费配送
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
技术特性
基本信息
商标
SKINDICHT®
产品类型
counter nut
包装类型
bag
包装单元 (PU)
50.000
产品设计
厚度
4 mm
螺纹类型
NPT
螺纹尺寸
NPT 1/2"
螺纹距
1,81
六角尺寸
30 mm
扳手宽度
27
EMC 屏蔽
不
本体材料
stainless steel
颜色
产品特性
在有爆炸风险的区域使用
不
Min. temperatur
-60 °C
Max. temperatur
200 °C
最低温度
-60 °C
最高温度
200 °C
阻燃
是
抗紫外线
是
耐化学性
是
耐酸性
是
耐腐蚀
是
无卤素
是
耐油
是
认证标准
CE 标识
不
UKCA 标识
不
EAC certified
Not required
EAC 认证编号
Отказное письмо № 43
UL 认可
不
UL 列名
不
cUR 认可
不
cUL 列名
不
CSA 认证
不
VDE 认证
不
GGVS 认证
不
Ecolab 认证
不
NSF 认证
不
EHEDG 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.