SKINDICHT® ME PG 11/21
扩径器; 内螺纹: PG 21; 外螺纹: PG 11; 黄铜 镀镍;

¥51.74
缺货
SKU
52004040
(¥51.74/PC)
含税

暂时缺货

SKINDICHT® ME PG 11/21 enlarger -  Primary Image
SKINDICHT® ME PG 11/21 enlarger -  Primary Image SKINDICHT® ME PG 11/21 enlarger -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

优势

  • 允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更大的电缆夹套

应用

  • 工业连接器
  • 设备
  • 罩壳
  • 机械设备
展示部分
展示全部

技术特性

基本信息

商标

SKINDICHT®

产品类型

扩径器

带锁紧螺母供货

带 O 形密封圈供货

包装类型

包装单元 (PU)

100.000

装配类型

在螺纹孔中

产品设计

弯曲保护

电缆夹套设计

直形

内螺纹

PG 21

外螺纹

PG 11

内径

15

外径

30 mm

总长度

20.5 mm

净宽

15 mm

螺纹尺寸

PG 11

螺纹距

1,41

螺纹长度

6 mm

EMC 屏蔽

本体材料

黄铜

本体材料缩写

CuZn

表面保护

镀镍

产品特性

在有爆炸风险的区域使用

Min. temperatur

-60 °C

Max. temperatur

200 °C

最低温度

-60 °C

最高温度

200 °C

阻燃

抗紫外线

耐化学性

耐酸性

无卤素

耐油

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

UL 认可

UL 列名

cUR 认可

cUL 列名

CSA 认证

VDE 认证

GGVS 认证

轨道车辆防火试验

Ecolab 认证

NSF 认证

FDA 认证

EHEDG 认证

展示部分
展示全部

文件

  • 说明

    • 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
    • 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。

产品系列列表

所有物料号来自 SKINDICHT® ME

物料编号 外螺纹 内螺纹 包装单元 (PU)
52003990 PG 7 PG 9 100
52004000 PG 9 PG 11 100
52004010 PG 9 PG 13,5 100
52004020 PG 11 PG 13,5 100
52004030 PG 11 PG 16 100
52004040 PG 11 PG 21 100
52004050 PG 13,5 PG 16 100
52004060 PG 13,5 PG 21 50
52004070 PG 16 PG 21 50
52004080 PG 16 PG 29 50
52004090 PG 21 PG 29 50
52004100 PG 29 PG 36 50
52004110 PG 36 PG 42 10
52004120 PG 42 PG 48 10
展示部分
展示全部