SKINDICHT® ZS-XL PG 11
fitting; PG 11; Wrench width: 20mm; brass nickel-plated
付款后预计22 个工作日 内免费配送
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
UKCA marked
CE marked
技术特性
基本信息
商标
SKINDICHT®
产品类型
fitting
带锁紧螺母供货
不
带 O 形密封圈供货
不
包装类型
bag
包装单元 (PU)
100.000
装配类型
in threaded hole
产品设计
玻璃纤维强化
不
电缆夹套设计
straight
内螺纹
PG 11
外螺纹
PG 11
总长度
26 mm
总宽度
22.2 mm
净宽
15 mm
螺纹尺寸
PG 11
螺纹距
1,41
螺纹长度
15 mm
扳手宽度
20
本体材料
brass
本体材料缩写
CuZn
表面保护
nickel-plated
产品特性
在有爆炸风险的区域使用
不
Min. temperatur
-60 °C
Max. temperatur
200 °C
最低温度
-60 °C
最高温度
200 °C
阻燃
是
抗紫外线
是
无卤素
是
耐油
是
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
UL 认可
不
UL 列名
不
cUR 认可
不
cUL 列名
不
CSA 认证
不
VDE 认证
不
GGVS 认证
不
Ecolab 认证
不
NSF 认证
不
EHEDG 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 SKINDICHT® ZS/ZS-XL
物料编号 | 螺纹尺寸 | 包装单元 (PU) | |
---|---|---|---|
52020930 | PG 11 | 100 | |
52020940 | PG 9 | 100 | |
52020950 | PG 13,5 | 100 | |
52020960 | PG 16 | 50 | |
52020970 | PG 21 | 50 | |
52020980 | PG 29 | 25 | |
52020990 | PG 36 | 10 | |
52021000 | PG 42 | 10 | |
52021010 | PG 48 | 10 | |
52100010 | PG 7 | 100 | |
52100020 | PG 9 | 100 | |
52100030 | PG 11 | 100 | |
52100040 | PG 13,5 | 100 | |
52100050 | PG 16 | 50 | |
52100060 | PG 21 | 50 | |
52100070 | PG 29 | 25 | |
52100080 | PG 36 | 10 | |
52100090 | PG 42 | 10 | |
52100100 | PG 48 | 10 |
展示部分
展示全部