SKINDICHT® ME PG 9/11
enlarger; Inner thread: PG 11; Outer thread: PG 9; brass nickel-plated;
付款后预计22 个工作日 内免费配送
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
UKCA marked
CE marked
技术特性
基本信息
商标
SKINDICHT®
产品类型
enlarger
带锁紧螺母供货
不
带 O 形密封圈供货
不
包装类型
bag
包装单元 (PU)
100.000
装配类型
in threaded hole
产品设计
弯曲保护
不
电缆夹套设计
straight
内螺纹
PG 11
外螺纹
PG 9
内径
12.5
外径
20 mm
总长度
16.5 mm
净宽
12.5 mm
螺纹尺寸
PG 9
螺纹距
1,41
螺纹长度
6 mm
EMC 屏蔽
不
本体材料
brass
本体材料缩写
CuZn
表面保护
nickel-plated
产品特性
在有爆炸风险的区域使用
不
Min. temperatur
-60 °C
Max. temperatur
200 °C
最低温度
-60 °C
最高温度
200 °C
阻燃
是
抗紫外线
是
耐化学性
是
耐酸性
不
无卤素
是
耐油
是
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
UL 认可
不
UL 列名
不
cUR 认可
不
cUL 列名
不
CSA 认证
不
VDE 认证
不
GGVS 认证
不
轨道车辆防火试验
不
Ecolab 认证
不
NSF 认证
不
FDA 认证
不
EHEDG 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 SKINDICHT® ME
物料编号 | 外螺纹 | 内螺纹 | 包装单元 (PU) |
---|---|---|---|
52003990 | PG 7 | PG 9 | 100 |
52004000 | PG 9 | PG 11 | 100 |
52004010 | PG 9 | PG 13,5 | 100 |
52004020 | PG 11 | PG 13,5 | 100 |
52004030 | PG 11 | PG 16 | 100 |
52004040 | PG 11 | PG 21 | 100 |
52004050 | PG 13,5 | PG 16 | 100 |
52004060 | PG 13,5 | PG 21 | 50 |
52004070 | PG 16 | PG 21 | 50 |
52004080 | PG 16 | PG 29 | 50 |
52004090 | PG 21 | PG 29 | 50 |
52004100 | PG 29 | PG 36 | 50 |
52004110 | PG 36 | PG 42 | 10 |
52004120 | PG 42 | PG 48 | 10 |
展示部分
展示全部