SKINMATIC MH M75 / SW95
开口扳手; 扳手宽度: 95mm
付款后预计22 个工作日 内免费配送
优势
- 迅速、安全及无损伤装配
- 接触面可防止扳手滑动
应用
- 专为 SKINTOP® 公制黄铜夹套设计的特殊工具
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
商标
SKINMATIC®
产品类型
开口扳手
重量
820.000 g
包装单元 (PU)
1.000
产品设计
扳手宽度
95
材料
钢
表面保护
镀铬
用于电缆夹套尺寸
M 75
用于电缆夹套材料
黄铜
认证标准
CE 标识
否
UKCA 标识
否
VDE 认证
否
TÜV 认证
否
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。