SKINMATIC MH M75 / SW95
开口扳手; 扳手宽度: 95mm

¥3,885.73
有库存
SKU
61791286
(¥3,885.73/PC)
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送


订单最小起订量: 1 件
最小递增基数:1 件
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费

优势

  • 迅速、安全及无损伤装配
  • 接触面可防止扳手滑动

应用

  • 专为 SKINTOP® 公制黄铜夹套设计的特殊工具
展示部分
展示全部

技术特性

基本信息

商标

SKINMATIC®

产品类型

开口扳手

重量

820.000 g

包装单元 (PU)

1.000

产品设计

扳手宽度

95

材料

表面保护

镀铬

用于电缆夹套尺寸

M 75

用于电缆夹套材料

黄铜

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

VDE 认证

TÜV 认证

展示部分
展示全部

文件

  • 说明

    • 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
    • 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。

产品系列列表

所有物料号来自 SKINMATIC® MH single wrench

展示部分
展示全部