SKINTOP® MULTI VENT VERSION 3
cable bushing system; Number of cable entries: 29; IP 68 - 0.1 bar (60 min), IP 67, IP 66; UV-resistant; Halogenfree
暂时缺货
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
技术特性
基本信息
商标
SKINTOP®
产品类型
cable bushing system
供货范围
including mounting material
包装类型
bag
包装单元 (PU)
1.000
装配类型
screwing
产品设计
用于铠装电缆
不
玻璃纤维强化
不
电缆入口数量
29 pc.
弯曲保护
不
总长度
144 mm
总宽度
46 mm
总高度
14 mm
EMC 屏蔽
不
密封方式
gel membrane
密封材料
gel
本体材料
polycarbonate
本体材料缩写
PC
颜色
black
颜色 RAL 色调
RAL 9005
产品特性
在有爆炸风险的区域使用
不
Min. temperatur
-30 °C
Max. temperatur
110 °C
最低温度
-30 °C
最高温度
110 °C
阻燃
是
阻燃性符合
UL 94 V-2
抗紫外线
是
耐化学性
不
耐酸性
不
无卤素
是
耐油
是
抗冲击
是
防振
是
应力缓释
是
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
UL 认可
不
UL 列名
不
cUR 认可
不
cUL 列名
不
CSA 认证
不
VDE 认证
不
GGVS 认证
不
DNV/GL 认证
不
轨道车辆防火试验
是
轨道车辆的防火危险等级
EN 45545-2 HL2
Ecolab 认证
不
NSF 认证
不
FDA 认证
不
EHEDG 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.