SKINTOP® COLD M 32X1.5
cable gland; M 32; clamping range (min./max.): 11 - 21 mm; Wrench width 1: 36; brass nickel-plated; UV-resistant; IP 68 - 5 bar (30 min);
暂时缺货
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
corrosion resistant
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
技术特性
基本信息
商标
SKINTOP®
产品类型
cable gland
带锁紧螺母供货
不
带 O 形密封圈供货
是
包装类型
bag
包装单元 (PU)
25.000
产品设计
用于铠装电缆
不
电缆入口数量
1 pc.
弯曲保护
不
电缆夹套设计
straight
总长度
45.5 mm
净宽
21 mm
螺纹类型
metric
螺纹尺寸
M 32
螺纹距
1,5
螺纹长度
9 mm
螺纹标准
DIN EN 60423
扳手宽度 1
36 mm
扳手宽度 2
36 mm
六角尺寸
39.6 mm
最小夹紧范围
11 mm
最大夹紧范围
21 mm
EMC 屏蔽
不
插芯材料
polyamide
插芯材料缩写
PA
密封方式
sealing ring
O 型密封圈材料
silicone
密封材料
silicone
本体材料
brass
本体材料缩写
CuZn
表面保护
nickel-plated
产品特性
在有爆炸风险的区域使用
不
Min. temperatur
-70 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-70 °C
最高温度
100 °C
阻燃
是
抗紫外线
是
耐化学性
是
耐酸性
不
耐腐蚀
是
无卤素
不
耐油
是
无铅
不
抗冲击
是
防振
是
应力缓释
是
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
UL 认可
是
UL AWM 认证
according to UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
UL 列名
不
cUR 认可
是
cUR 认证
according to CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
cUL 列名
不
CSA 认证
不
VDE 认证
是
VDE 注册编号
40009442
GGVS 认证
不
DNV/GL 认证
不
轨道车辆防火试验
不
Ecolab 认证
不
NSF 认证
不
FDA 认证
不
EHEDG 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 SKINTOP® COLD / SKINTOP® COLD-R
物料编号 | 螺纹尺寸 | 最大夹紧范围 | 包装单元 (PU) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
53113500 | M 12 | 7 mm | 100 | |||
53113510 | M 16 | 10 mm | 100 | |||
53113520 | M 20 | 13 mm | 50 | |||
53113530 | M 25 | 17 mm | 25 | |||
53113540 | M 32 | 21 mm | 25 | |||
53113550 | M 40 | 28 mm | 10 | |||
53113560 | M 50 | 35 mm | 5 | |||
53113570 | M 63 | 45 mm | 5 | |||
53113600 | M 12 | 5 mm | 100 | |||
53113610 | M 16 | 7 mm | 100 | |||
53113620 | M 20 | 10 mm | 50 | |||
53113630 | M 25 | 13 mm | 25 | |||
53113640 | M 32 | 15 mm | 25 | |||
53113650 | M 40 | 23 mm | 10 | |||
53113660 | M 50 | 29 mm | 5 | |||
53113670 | M 63 | 39 mm | 5 |
展示部分
展示全部
附件