SKINTOP® MS-SC-XL PG 21
cable gland; PG 21; clamping range (min./max.): 11 - 18 mm; Wrench width 1: 30; brass nickel-plated; UV-resistant; IP 68 - 5 bar (30 min); EMC Shielding
暂时缺货
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
corrosion resistant
oil resistant
cold resistance
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
技术特性
基本信息
商标
SKINTOP®
产品类型
cable gland
带锁紧螺母供货
不
带 O 形密封圈供货
是
包装类型
bag
包装单元 (PU)
25.000
产品设计
用于铠装电缆
不
电缆入口数量
1 pc.
弯曲保护
不
电缆夹套设计
straight
总长度
40 mm
净宽
18 mm
螺纹类型
PG
螺纹尺寸
PG 21
螺纹距
1,588
螺纹长度
12 mm
扳手宽度 1
30 mm
扳手宽度 2
30 mm
六角尺寸
33.5 mm
最小夹紧范围
11 mm
最大夹紧范围
18 mm
EMC 屏蔽
是
插芯材料
polyamide
插芯材料缩写
PA
密封方式
sealing ring
O 型密封圈材料
acrylnitrile-butadiene-rubber
O 形密封圈材料缩写
NBR
密封材料
chloroprene rubber
密封材料缩写
CR
本体材料
brass
本体材料缩写
CuZn
表面保护
nickel-plated
产品特性
在有爆炸风险的区域使用
不
最低动态温度
-25 °C
最高动态温度
100 °C
最低静态温度
-40 °C
最大静态温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
阻燃
是
抗紫外线
是
耐化学性
是
耐酸性
不
耐腐蚀
是
无卤素
不
耐油
是
无铅
不
抗冲击
是
防振
是
应力缓释
是
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
UL 认可
不
UL 列名
不
cUR 认可
不
cUL 列名
不
CSA 认证
不
VDE 认证
不
GGVS 认证
不
DNV/GL 认证
不
轨道车辆防火试验
不
Ecolab 认证
不
NSF 认证
不
FDA 认证
不
EHEDG 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 SKINTOP® MS-SC /SKINTOP® MS-SC-XL
物料编号 | 螺纹尺寸 | 最大夹紧范围 | 包装单元 (PU) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
53112210 | PG 9 | 8 mm | 50 | |||
53112220 | PG 11 | 10 mm | 50 | |||
53112230 | PG 13,5 | 12 mm | 25 | |||
53112240 | PG 16 | 14 mm | 25 | |||
53112250 | PG 21 | 18 mm | 25 | |||
53112260 | PG 29 | 25 mm | 10 | |||
53112270 | PG 36 | 32 mm | 5 | |||
53112310 | PG 9 | 8 mm | 50 | |||
53112320 | PG 11 | 10 mm | 50 | |||
53112330 | PG 13,5 | 12 mm | 25 | |||
53112340 | PG 16 | 14 mm | 25 | |||
53112350 | PG 21 | 18 mm | 25 | |||
53112360 | PG 29 | 25 mm | 10 |
展示部分
展示全部