SKINTOP® MS-M110X2
cable gland; M 110; clamping range (min./max.): 86 - 98 mm; Wrench width 1: 135; brass nickel-plated; UV-resistant;

¥5,447.86
有库存
SKU
53112514
(¥5,447.86/PC)
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送


订单最小起订量: 1 件
最小递增基数:1 件
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
SKINTOP® MS-M110X2 cable gland -  Primary Image
SKINTOP® MS-M110X2 cable gland -  Primary Image SKINTOP® MS-M110X2 cable gland -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

技术特性

基本信息

商标

SKINTOP®

产品类型

cable gland

带锁紧螺母供货

带 O 形密封圈供货

包装类型

bag

包装单元 (PU)

1.000

产品设计

用于铠装电缆

电缆入口数量

1 pc.

弯曲保护

电缆夹套设计

straight

总长度

154 mm

净宽

98 mm

螺纹类型

metric

螺纹尺寸

M 110

螺纹距

2

螺纹长度

25 mm

螺纹标准

DIN EN 60423

扳手宽度 1

135 mm

扳手宽度 2

135 mm

六角尺寸

150 mm

最小夹紧范围

86 mm

最大夹紧范围

98 mm

EMC 屏蔽

插芯材料

polyamide

插芯材料缩写

PA

密封方式

sealing ring

O 型密封圈材料

acrylnitrile-butadiene-rubber

O 形密封圈材料缩写

NBR

密封材料

chloroprene rubber

密封材料缩写

CR

本体材料

brass

本体材料缩写

CuZn

表面保护

nickel-plated

产品特性

IP 防护等级

IP 68 - 10 bar (30 min)
IP 69

NEMA 分类类型

type 1
type 4x
type 6
type 12

在有爆炸风险的区域使用

最低动态温度

-25 °C

最高动态温度

100 °C

最低静态温度

-40 °C

最大静态温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

阻燃

抗紫外线

耐化学性

耐酸性

耐腐蚀

无卤素

耐油

无铅

抗冲击

防振

应力缓释

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

UL 认可

UL AWM 认证

according to UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)

UL 列名

UL 认证

according to UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)

cUR 认可

cUR 认证

according to CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)

cUL 列名

cUL 认证

according to CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)

CSA 认证

VDE 认证

VDE 注册编号

40009442

GGVS 认证

DNV/GL 认证

DNV/GL 证书编号

TAE00002M2

轨道车辆防火试验

Ecolab 认证

NSF 认证

FDA 认证

EHEDG 认证

展示部分
展示全部

文件

产品系列列表

所有物料号来自 SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M

物料编号 螺纹尺寸 最大夹紧范围 无铅 包装单元 (PU) 螺纹尺寸 最大夹紧范围 扳手宽度 1 螺纹长度 包装单元 (PU)
53112000 M 12 7 mm No 100 M 12 7 mm 16 mm 6.5 mm 100
53112000LF M 12 7 mm 100 M 12 7 mm 16 mm 6.5 mm 100
53112010 M 16 10 mm No 100 M 16 10 mm 20 mm 7 mm 100
53112010LF M 16 10 mm 100 M 16 10 mm 20 mm 7 mm 100
53112020 M 20 13 mm No 50 M 20 13 mm 24 mm 8 mm 50
53112020LF M 20 13 mm 50 M 20 13 mm 24 mm 8 mm 50
53112030 M 25 17 mm No 25 M 25 17 mm 29 mm 8 mm 25
53112030LF M 25 17 mm 25 M 25 17 mm 29 mm 8 mm 25
53112040 M 32 21 mm No 25 M 32 21 mm 36 mm 9 mm 25
53112040LF M 32 21 mm 25 M 32 21 mm 36 mm 9 mm 25
53112050 M 40 28 mm No 10 M 40 28 mm 45 mm 9 mm 10
53112050LF M 40 28 mm 10 M 40 28 mm 45 mm 9 mm 10
53112060 M 50 35 mm No 5 M 50 35 mm 65 mm 10 mm 5
53112060LF M 50 35 mm 5 M 50 35 mm 65 mm 10 mm 5
53112070 M 63 45 mm No 5 M 63 45 mm 67 mm 15 mm 5
53112070LF M 63 45 mm 5 M 63 45 mm 67 mm 15 mm 5
53112080 M 63 55 mm No 5 M 63 55 mm 75 mm 15 mm 5
53112083 M 40 35 mm No 5 M 40 35 mm 54 mm 9 mm 5
53112100 M 12 5 mm No 100 M 12 5 mm 16 mm 6.5 mm 100
53112110 M 16 7 mm No 100 M 16 7 mm 20 mm 7 mm 100
53112116 M 32 28 mm No 10 M 32 28 mm 45 mm 9 mm 10
53112120 M 20 10 mm No 50 M 20 10 mm 24 mm 8 mm 50
53112130 M 25 13 mm No 25 M 25 13 mm 29 mm 8 mm 25
53112140 M 32 15 mm No 25 M 32 15 mm 36 mm 9 mm 25
53112150 M 40 23 mm No 10 M 40 23 mm 45 mm 9 mm 10
53112160 M 50 29 mm No 5 M 50 29 mm 65 mm 10 mm 5
53112170 M 63 39 mm No 5 M 63 39 mm 67 mm 15 mm 5
53112510 M 75 68 mm No 1 M 75 68 mm 95 mm 15 mm 1
53112511 M 75 63 mm No 1 M 75 63 mm 95 mm 15 mm 1
53112512 M 90 78 mm No 1 M 90 78 mm 115 mm 20 mm 1
53112514 M 110 98 mm No 1 M 110 98 mm 135 mm 25 mm 1
53112515 M 110 88 mm No 1 M 110 88 mm 135 mm 25 mm 1
展示部分
展示全部