SKINTOP® MS-SC PG 36
电缆夹套; PG 36; 夹紧范围(最小/最大): 19 - 32 mm; 扳手宽度 1: 50; 黄铜 镀镍; 抗紫外线; IP 68 - 5 bar (30 min); EMC 屏蔽
付款后预计3 个工作日 内免费配送
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
corrosion resistant
oil resistant
cold resistance
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
优势
- 适用于有或无内护套的电缆和电线
- 也适用于将电缆的屏蔽层连接到其连接端上
- 低电阻屏蔽接头,最佳的 抗电磁干扰防护
- 适用于带或不带内护套的电缆。
- 操作步骤简单,易于安装
应用
- 用于符合 EMC 标准地引入铜屏蔽电缆。
- 用于在控制设备、电机和变频器上使用。
- 电讯
- 测量和控制技术
- 在注意温度范围的情况下,适用于室外区域。
- 注:对于喷漆、阳极氧化或粉末涂层的罩壳,请使用锁紧螺母 SKINDICHT® SM-PE-M 进行等电位连接。
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
商标
SKINTOP®
产品类型
电缆夹套
带锁紧螺母供货
否
带 O 形密封圈供货
是
包装类型
袋
包装单元 (PU)
5.000
产品设计
用于铠装电缆
否
电缆入口数量
1 pc.
弯曲保护
否
电缆夹套设计
直形
总长度
62 mm
净宽
32 mm
螺纹类型
PG
螺纹尺寸
PG 36
螺纹距
1,588
螺纹长度
15 mm
扳手宽度 1
50 mm
扳手宽度 2
50 mm
六角尺寸
54 mm
最小夹紧范围
19 mm
最大夹紧范围
32 mm
EMC 屏蔽
是
插芯材料
聚酰胺
插芯材料缩写
PA
密封方式
软管密封圈
O 型密封圈材料
丁腈橡胶
O 形密封圈材料缩写
NBR
密封材料
氯丁橡胶
密封材料缩写
CR
本体材料
黄铜
本体材料缩写
CuZn
表面保护
镀镍
产品特性
在有爆炸风险的区域使用
否
最低动态温度
-25 °C
最高动态温度
100 °C
最低静态温度
-40 °C
最大静态温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
阻燃
是
抗紫外线
是
耐化学性
是
耐酸性
否
耐腐蚀
是
无卤素
否
耐油
是
无铅
否
抗冲击
是
防振
是
应力缓释
是
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
UL 认可
否
UL 列名
否
cUR 认可
否
cUL 列名
否
CSA 认证
否
VDE 认证
否
GGVS 认证
否
DNV/GL 认证
否
轨道车辆防火试验
否
Ecolab 认证
否
NSF 认证
否
FDA 认证
否
EHEDG 认证
否
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 SKINTOP® MS-SC /SKINTOP® MS-SC-XL
物料编号 | 螺纹尺寸 | 最大夹紧范围 | 包装单元 (PU) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
53112210 | PG 9 | 8 mm | 50 | |||
53112220 | PG 11 | 10 mm | 50 | |||
53112230 | PG 13,5 | 12 mm | 25 | |||
53112240 | PG 16 | 14 mm | 25 | |||
53112250 | PG 21 | 18 mm | 25 | |||
53112260 | PG 29 | 25 mm | 10 | |||
53112270 | PG 36 | 32 mm | 5 | |||
53112310 | PG 9 | 8 mm | 50 | |||
53112320 | PG 11 | 10 mm | 50 | |||
53112330 | PG 13,5 | 12 mm | 25 | |||
53112340 | PG 16 | 14 mm | 25 | |||
53112350 | PG 21 | 18 mm | 25 | |||
53112360 | PG 29 | 25 mm | 10 |
展示部分
展示全部